피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Drawer runners, 40 kg, ks R - Drawer runners, 40 kg, ks R
Hettich
Drawer systems
AvanTech double walled drawer system
Actro 5D
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_double_wall_drawer/actro_5d/actro_5d_40kg_right_tab.prj},{NB=9247002},{ARTICLENO=9247002},{NL=350.000},{A=283.500},{B=248.750},{C=133.250},{E=160.000},{PPATH=actro_5d_40kg_right_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
E
Length
[mm]
9246985
9246985
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9246983
9246983
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9246990
9246990
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9246988
9246988
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9246994
9246994
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9246992
9246992
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9246998
9246998
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9246996
9246996
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9247002
9247002
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
9247000
9247000
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
9247005
9247005
380.000
283.500
271.250
140.750
160.000
9247007
9247007
400.000
283.500
236.250
145.750
160.000
9247011
9247011
420.000
283.500
251.250
150.750
160.000
9247016
9247016
450.000
283.500
258.750
158.250
160.000
9247021
9247021
480.000
326.000
281.250
165.750
192.000
9247025
9247025
500.000
326.000
286.250
170.750
192.000
9247031
9247031
520.000
355.000
306.250
175.750
224.000
9247037
9247037
550.000
355.000
313.750
183.250
224.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Drawer Runners, 40 kg - Drawer Runners, 40 kg
Hettich
28.06.2024
Intermat 9944, Spezial Standard Hinge - Intermat 9944, Spezial Standard Hin...
Hettich
28.06.2024
DRS - Drawer Sliders-Steel·Three-Step
SAMLO
20.12.2022
Drawer runners, 60 kg - Drawer runners, 60 kg
Hettich
28.06.2024
Full extension runner Actro 5D left and right XL (70 kg) - Full extension r...
Hettich
28.06.2024
Drawer runners, 40 kg, ks L - Drawer runners, 40 kg, ks L
Hettich
28.06.2024
LeMans, Arena STYLE, right 450mm - LeMans, Arena STYLE, right 450mm
Hettich
28.06.2024
Full extension runner Actro 5D left and right L (40 kg) - Full extension ru...
Hettich
28.06.2024
Full extension runner Actro 5D right XL (70 kg) - Full extension runner Act...
Hettich
28.06.2024
AT YOU 40kg guide 500mm EB21 BM RE - AT YOU 40kg guide 500mm EB21 BM RE
Hettich
28.06.2024
Full extension runner Actro YOU XS (10 kg), left - Full extension runner Ac...
Hettich
28.06.2024
Full extension runner, Bottom panel installation Actro 5D Bodenmontage, rig...
Hettich
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성