SPA/04 - V-BELT pulleys for tapper bushes
Chiaravalli
Open transmission
V-belt pulleys
Pulleys for trapezodial V belts
FOR TAPER BUSHES
SPA
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/v_belt_pulleys/pulleys_for_trapezodial_v_belts/for_taper_bushes/spa/4_grooves.prj},{NB=91202004},{CODE=91202004},{PM=SPA200-04},{NG=4},{P=200},{O=205.5},{EXEC=2},{BUSH=3020},{BM=75},{E=-},{F=65},{J=165},{K=-},{L=51},{M=14},{N=-},{WEIGHT=8.1},{MAT=CAST-IRON G20},{PX=200},{EX=0},{JX=165},{KX=0.000},{MX=14.000},{NX=0.000},{BUSHX=3020},{R1=0.000},{R2=0.000},{E1=MIN},{OX=205.500},{RA=0.000},{RB=0.000},{L1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
PRODUCT CODE
ⁿ/ₐ
PM
PRODUCT MODEL
ⁿ/ₐ
NG
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
EXEC
TYPE
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
91200904
91200904
SPA90-4
4
90
96
8
1615
42
-
65
59
27
38
-
-
1.25
CAST-IRON G20
91200954
91200954
SPA95-04
4
95
100.5
8
1615
42
-
65
63
27
38
-
-
1.5
CAST-IRON G20
91201004
91201004
SPA100-04
4
100
105.5
2
1615
42
-
65
66
-
38
27
-
1.75
CAST-IRON G20
91201064
91201064
SPA106-04
4
106
111.5
8
2012
50
-
65
72
33
32
-
-
1.66
CAST-IRON G20
91201124
91201124
SPA112-04
4
112
117.5
8
2012
50
-
65
78
33
32
-
-
1.9
CAST-IRON G20
91201184
91201184
SPA118-04
4
118
123.5
2
2012
50
-
65
84
-
32
33
-
2.22
CAST-IRON G20
91201254
91201254
SPA125-04
4
125
130.5
2
2012
50
-
65
91
-
32
33
-
2.63
CAST-IRON G20
91201324
91201324
SPA132-04
4
132
137.5
2
2517
60
-
65
98
-
45
20
-
2.79
CAST-IRON G20
91201404
91201404
SPA140-04
4
140
145.5
2
2517
60
-
65
106
-
45
20
-
3.35
CAST-IRON G20
91201504
91201504
SPA150-04
4
150
155.5
2
2517
60
-
65
116
-
45
20
-
4.05
CAST-IRON G20
91201604
91201604
SPA160-04
4
160
165.5
2
2517
60
-
65
125
-
45
20
-
4.9
CAST-IRON G20
91201704
91201704
SPA170-04
4
170
175.5
2
2517
60
-
65
135
-
45
20
-
5.75
CAST-IRON G20
91201804
91201804
SPA180-04
4
180
185.5
2
2517
60
-
65
146
-
45
20
-
6.65
CAST-IRON G20
91201904
91201904
SPA190-04
4
190
195.5
2
2517
60
-
65
156
-
45
20
-
7.55
CAST-IRON G20
91202004
91202004
SPA200-04
4
200
205.5
2
3020
75
-
65
165
-
51
14
-
8.1
CAST-IRON G20
91202124
91202124
SPA212-04
4
212
217.5
2
3020
75
-
65
177
-
51
14
-
9.55
CAST-IRON G20
91202244
91202244
SPA224-04
4
224
229.5
2
3020
75
-
65
189
-
51
14
-
11.06
CAST-IRON G20
91202364
91202364
SPA236-04
4
236
241.5
6
3020
75
20
65
202
-
51
14
159
9.85
CAST-IRON G20
91202504
91202504
SPA250-04
4
250
255.5
5
3020
75
-
65
215
7
51
7
159
9.95
CAST-IRON G20
91202804
91202804
SPA280-04
4
280
285.5
5
3020
75
-
65
245
7
51
7
159
11.4
CAST-IRON G20
91203004
91203004
SPA300-04
4
300
305.5
5
3020
75
-
65
265
7
51
7
159
12.25
CAST-IRON G20
91203154
91203154
SPA315-04
4
315
320.5
5
3020
75
-
65
280
7
51
7
159
12.95
CAST-IRON G20
91203354
91203354
SPA335-04
4
335
340.5
5
3020
75
-
65
300
7
51
7
159
13.5
CAST-IRON G20
91203554
91203554
SPA355-04
4
355
360.5
5
3020
75
-
65
320
7
51
7
159
14.48
CAST-IRON G20
91204004
91204004
SPA400-04
4
400
405.5
5
3020
75
-
65
365
7
51
7
159
16.42
CAST-IRON G20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성