피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8804-Plastic - 2/2 or 3/2 way ball valve with electric rotary actuator
Buerkert
Electromotive Valves
Ball Valves
ON/OFF
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/elektromotorischeventile/kugelhaehne/aufzu/8804-kunststoff.prj},{NB=8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=178754},{PPATH=8804sblknstf.prj},{DN=50},{LTA=63},{AUSF=Klebe-Muffe PVC-U},{KV=204.0},{DRM=20},{STZ=20},{DWST=PTFE / FKM},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=3.478},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
LTA
[mm]
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
[m3/h]
DRM
Torque
[Nm]
STZ
90° rotation time
[s]
DWST
Sealing material
[mm]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8804-178702-2/2-Wege-Kuge...
178702
10
16
True union PVC-U
4.8
10
10
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.936
8804-178703-2/2-Wege-Kuge...
178703
15
20
True union PVC-U
12.0
10
10
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.900
8804-178704-2/2-Wege-Kuge...
178704
20
25
True union PVC-U
23.0
10
10
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.450
8804-178705-2/2-Wege-Kuge...
178705
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.600
8804-178706-2/2-Wege-Kuge...
178706
32
40
True union PVC-U
66.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
2.000
8804-178707-2/2-Wege-Kuge...
178707
40
50
True union PVC-U
105.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
2.250
8804-178708-2/2-Wege-Kuge...
178708
50
63
True union PVC-U
204.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
2.900
8804-178709-2/2-Wege-Kuge...
178709
10
16
True union PVC-U
4.8
10
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.936
8804-178710-2/2-Wege-Kuge...
178710
15
20
True union PVC-U
12.0
10
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.200
8804-178711-2/2-Wege-Kuge...
178711
20
25
True union PVC-U
23.0
10
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.350
8804-178712-2/2-Wege-Kuge...
178712
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.450
8804-178713-2/2-Wege-Kuge...
178713
32
40
True union PVC-U
66.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.850
8804-178714-2/2-Wege-Kuge...
178714
40
50
True union PVC-U
105.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
2.100
8804-178715-2/2-Wege-Kuge...
178715
50
63
True union PVC-U
204.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
2.750
8804-178740-2/2-Wege-Kuge...
178740
10
16
True union PVC-U
4.8
10
10
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
1.900
8804-178741-2/2-Wege-Kuge...
178741
15
20
True union PVC-U
12.0
10
10
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.000
8804-178742-2/2-Wege-Kuge...
178742
20
25
True union PVC-U
23.0
10
10
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.100
8804-178743-2/2-Wege-Kuge...
178743
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.200
8804-178744-2/2-Wege-Kuge...
178744
32
40
True union PVC-U
66.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.600
8804-178745-2/2-Wege-Kuge...
178745
40
50
True union PVC-U
105.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.800
8804-178746-2/2-Wege-Kuge...
178746
50
63
True union PVC-U
204.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.950
8804-178747-2/2-Wege-Kuge...
178747
10
16
True union PVC-U
4.8
10
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
1.926
8804-178748-2/2-Wege-Kuge...
178748
15
20
True union PVC-U
12.0
10
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
2.051
8804-178749-2/2-Wege-Kuge...
178749
20
25
True union PVC-U
23.0
10
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
2.091
8804-178751-2/2-Wege-Kuge...
178751
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
2.199
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성