피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
88/81-RN/RNB - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-RN
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_rn/88_81_rn_rnb_asmtab.prj},{NB=88-100 RNB},{ORDERNO=88-100 RNB},{WDAB=100x40},{LC=160},{H=125},{TP=121x80},{HS=100x48},{HD=11},{WB=Roller bearing},{WHEEL=100 RNB 15},{VER=4},{PPATH=assemblies/88_rn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
88-50 RN
88-50 RN
50x22
50
64
67x45
54x25
7
Nylon plain bearing
88-63 RN
88-63 RN
63x25
60
81
95x59
76x35
9
Nylon plain bearing
88-75 RN
88-75 RN
75x35
90
95
102x64
83x35
9
Nylon plain bearing
88-100 RNB
88-100 RNB
100x40
160
125
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-100 RN
88-100 RN
100x40
160
125
121x80
100x48
11
Plain bearing
88-125 RNB
88-125 RNB
125x40
180
156
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-125 RN
88-125 RN
125x40
180
156
121x80
100x48
11
Plain bearing
88-150 RNB
88-150 RNB
150x40
300
195
165x110
137x74
11
Roller bearing
88-150 RN
88-150 RN
150x40
200
195
165x110
137x74
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성