피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-LH - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_lh.prj},{NB=8113038 NPQE-LH-R14-Q8-P10---(high)},{TNR=8113038},{TYP=NPQE-LH-R14-Q8-P10},{LODLEVEL=high},{D1=R1/4},{D1N=13.157},{D2=8.000},{D5=14.000},{H1=27.800},{H2=11.000},{H3=13.300},{L1=28.400},{SW=14.000},{V1=2},{V2=2},{D01=18.300},{H01=3.800},{H02=1.200},{H03=1.000},{L1N=11.000},{D02=17.000},{D03=17.000},{D04=14.000},{H04=19.500},{D05=13.800},{D06=8.500},{D07=10.500},{L01=11.480},{L02=13.270},{L03=25.350},{L04=1.500},{D08=13.900},{D09=9.800},{D10=9.160},{D11=8.000},{L05=1.600},{L06=10.050},{R1=0.300},{R2=3.000},{R3=3.000},{R4=0.000},{D12=5.000},{L07=9.150},{H05=23.800},{CNSMASSEXACT=0.02454},{GTIN=4052568463663}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113030 NPQE-LH-M5-Q4-P10
8113030
NPQE-LH-M5-Q4-P10
M5
4.000
10.500
17.200
3.500
7.200
20.000
8.000
0.00666
4052568463588
8113031 NPQE-LH-M5-Q6-P10
8113031
NPQE-LH-M5-Q6-P10
M5
6.000
12.500
17.200
3.500
8.200
21.900
8.000
0.00287
4052568463595
8113032 NPQE-LH-R18-Q4-P1...
8113032
NPQE-LH-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
10.500
24.000
8.000
11.500
22.300
10.000
0.01135
4052568463601
8113033 NPQE-LH-R18-Q6-P1...
8113033
NPQE-LH-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
12.500
24.000
8.000
11.500
22.900
10.000
0.01189
4052568463618
8113034 NPQE-LH-R18-Q8-P1...
8113034
NPQE-LH-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
14.000
24.000
8.000
12.300
25.300
10.000
0.01271
4052568463625
8113035 NPQE-LH-R18-Q10-P...
8113035
NPQE-LH-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
18.000
24.000
8.000
14.200
30.200
10.000
0.01587
4052568463632
8113036 NPQE-LH-R14-Q4-P1...
8113036
NPQE-LH-R14-Q4-P10
R1/4
4.000
10.500
27.800
11.000
12.300
24.100
14.000
0.02320
4052568463649
8113037 NPQE-LH-R14-Q6-P1...
8113037
NPQE-LH-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
12.500
27.800
11.000
12.300
25.000
14.000
0.02374
4052568463656
8113038 NPQE-LH-R14-Q8-P1...
8113038
NPQE-LH-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
14.000
27.800
11.000
13.300
28.400
14.000
0.02454
4052568463663
8113039 NPQE-LH-R14-Q10-P...
8113039
NPQE-LH-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
18.000
27.800
11.000
15.000
32.000
14.000
0.02759
4052568463670
8113040 NPQE-LH-R14-Q12-P...
8113040
NPQE-LH-R14-Q12-P10
R1/4
12.000
20.600
27.800
11.000
16.300
33.200
14.000
0.02964
4052568463687
8113041 NPQE-LH-R38-Q6-P5
8113041
NPQE-LH-R38-Q6-P5
R3/8
6.000
12.500
33.400
12.000
14.200
26.500
19.000
0.04100
4052568463694
8113042 NPQE-LH-R38-Q8-P5
8113042
NPQE-LH-R38-Q8-P5
R3/8
8.000
14.000
33.400
12.000
14.000
29.300
19.000
0.04180
4052568463700
8113043 NPQE-LH-R38-Q10-P...
8113043
NPQE-LH-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
18.000
33.400
12.000
16.000
32.500
19.000
0.04466
4052568463717
8113044 NPQE-LH-R38-Q12-P...
8113044
NPQE-LH-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
20.600
33.400
12.000
17.300
35.300
19.000
0.04687
4052568463724
8113045 NPQE-LH-R12-Q10-P...
8113045
NPQE-LH-R12-Q10-P5
R1/2
10.000
18.000
40.100
15.000
17.600
35.500
24.000
0.08464
4052568463731
8113046 NPQE-LH-R12-Q12-P...
8113046
NPQE-LH-R12-Q12-P5
R1/2
12.000
20.600
40.100
15.000
18.900
36.300
24.000
0.08518
4052568463748
8113047 NPQE-LH-R12-Q16-P...
8113047
NPQE-LH-R12-Q16-P5
R1/2
16.000
25.000
49.000
15.000
21.800
37.500
24.000
0.09993
4052568463755
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성