피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBM-A - 볼 밸브 드라이브 유니트
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
Ball valve actuator units
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/ball_vd/vzbm_a_asmtab.prj},{NB=8070257 VZBM-A-2-RP-25-F-3L-B2-PA80},{TNR=8070257},{TYP=VZBM-A-2-RP-25-F-3L-B2-PA80},{B1=99.000},{B2=9.000},{B3=53.000},{B4=78.500},{L1=189.300},{L2=157.000},{D1=Rp 2\"},{DN=50.000},{D=45.000},{H1=166.000},{H2=129.000},{H3=20.000},{CNSMASSEXACT=7.807},{VZBM1=-},{VZBM2=4451865},{GTIN=4052568445430}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8070234 VZBM-A-1/4-RP-40-...
8070234
VZBM-A-1/4-RP-40-D-2-B2-P...
59.500
10.700
35.000
0.000
124.700
75.000
Rp 1/4"
8.000
10.000
108.000
73.000
20.000
1.393
4052568445201
8070235 VZBM-A-3/8-RP-40-...
8070235
VZBM-A-3/8-RP-40-D-2-B2-P...
59.500
10.700
35.000
0.000
124.700
75.000
Rp 3/8"
10.000
10.000
108.000
73.000
20.000
1.371
4052568445218
8070236 VZBM-A-1/2-RP-25-...
8070236
VZBM-A-1/2-RP-25-D-2-B2-P...
59.500
10.700
35.000
0.000
124.700
61.000
Rp 1/2"
15.000
15.000
102.000
67.000
20.000
1.187
4052568445225
8070237 VZBM-A-3/4-RP-25-...
8070237
VZBM-A-3/4-RP-25-D-2-B2-P...
59.500
10.700
35.000
0.000
124.700
70.000
Rp 3/4"
20.000
20.000
106.000
71.000
20.000
1.287
4052568445232
8070238 VZBM-A-1-RP-25-D-...
8070238
VZBM-A-1-RP-25-D-2-B2-PA1...
59.500
10.700
35.000
0.000
124.700
84.000
Rp 1"
25.000
25.000
114.000
79.000
20.000
1.454
4052568445249
8070239 VZBM-A-11/4-RP-25...
8070239
VZBM-A-11/4-RP-25-D-2-B2-...
59.500
10.700
35.000
0.000
124.700
97.000
Rp 1 1/4"
32.000
32.000
119.000
84.000
20.000
1.711
4052568445256
8070240 VZBM-A-11/2-RP-25...
8070240
VZBM-A-11/2-RP-25-D-2-B2-...
68.500
9.200
38.500
0.000
133.300
108.000
Rp 1 1/2"
40.000
40.000
134.000
94.000
20.000
2.443
4052568445263
8070241 VZBM-A-2-RP-25-D-...
8070241
VZBM-A-2-RP-25-D-2-B2-PA4...
81.500
8.200
45.000
0.000
151.400
130.000
Rp 2"
50.000
50.000
152.000
108.000
20.000
3.694
4052568445270
8070242 VZBM-A-1/4-RP-40-...
8070242
VZBM-A-1/4-RP-40-D-2-B2-P...
68.500
9.200
38.500
0.000
145.700
75.000
Rp 1/4"
8.000
10.000
118.000
78.000
20.000
1.839
4052568445287
8070243 VZBM-A-3/8-RP-40-...
8070243
VZBM-A-3/8-RP-40-D-2-B2-P...
68.500
9.200
38.500
0.000
145.700
75.000
Rp 3/8"
10.000
10.000
118.000
78.000
20.000
1.817
4052568445294
8070244 VZBM-A-1/2-RP-25-...
8070244
VZBM-A-1/2-RP-25-D-2-B2-P...
68.500
9.200
38.500
0.000
145.700
61.000
Rp 1/2"
15.000
15.000
112.000
72.000
20.000
1.363
4052568445300
8070245 VZBM-A-3/4-RP-25-...
8070245
VZBM-A-3/4-RP-25-D-2-B2-P...
68.500
9.200
38.500
0.000
145.700
70.000
Rp 3/4"
20.000
20.000
116.000
76.000
20.000
1.733
4052568445317
8070246 VZBM-A-1-RP-25-D-...
8070246
VZBM-A-1-RP-25-D-2-B2-PB2...
68.500
9.200
38.500
0.000
145.700
84.000
Rp 1"
25.000
25.000
124.000
84.000
20.000
1.900
4052568445324
8070247 VZBM-A-11/4-RP-25...
8070247
VZBM-A-11/4-RP-25-D-2-B2-...
68.500
9.200
38.500
0.000
145.700
97.000
Rp 1 1/4"
32.000
32.000
129.000
89.000
20.000
2.157
4052568445331
8070248 VZBM-A-11/2-RP-25...
8070248
VZBM-A-11/2-RP-25-D-2-B2-...
81.500
8.200
45.000
0.000
170.400
108.000
Rp 1 1/2"
40.000
40.000
146.000
100.000
20.000
3.329
4052568445348
8070249 VZBM-A-2-RP-25-D-...
8070249
VZBM-A-2-RP-25-D-2-B2-PB8...
99.000
9.000
53.000
0.000
223.100
130.000
Rp 2"
50.000
50.000
172.000
117.000
20.000
5.723
4052568445355
8070250 VZBM-A-1/4-RP-25-...
8070250
VZBM-A-1/4-RP-25-F-3L-B2-...
59.500
10.700
35.000
32.500
124.700
64.500
Rp 1/4"
8.000
8.000
108.000
73.000
20.000
1.511
4052568445362
8070251 VZBM-A-3/8-RP-25-...
8070251
VZBM-A-3/8-RP-25-F-3L-B2-...
59.500
10.700
35.000
32.500
124.700
64.500
Rp 3/8"
10.000
10.000
108.000
73.000
20.000
1.481
4052568445379
8070252 VZBM-A-1/2-RP-25-...
8070252
VZBM-A-1/2-RP-25-F-3L-B2-...
59.500
10.700
35.000
32.500
124.700
64.500
Rp 1/2"
15.000
14.100
108.000
73.000
20.000
1.441
4052568445386
8070253 VZBM-A-3/4-RP-25-...
8070253
VZBM-A-3/4-RP-25-F-3L-B2-...
68.500
9.200
38.500
38.000
133.300
76.000
Rp 3/4"
20.000
17.600
122.000
82.000
20.000
2.011
4052568445393
8070254 VZBM-A-1-RP-25-F-...
8070254
VZBM-A-1-RP-25-F-3L-B2-PA...
68.500
9.200
38.500
48.500
133.300
97.000
Rp 1"
25.000
25.000
126.500
86.500
20.000
2.584
4052568445409
8070255 VZBM-A-11/4-RP-25...
8070255
VZBM-A-11/4-RP-25-F-3L-B2...
81.500
8.200
45.000
59.000
151.400
118.000
Rp 1 1/4"
32.000
32.000
153.250
107.250
20.000
4.911
4052568445416
8070256 VZBM-A-11/2-RP-25...
8070256
VZBM-A-11/2-RP-25-F-3L-B2...
99.000
9.000
53.000
67.500
189.300
134.500
Rp 1 1/2"
40.000
38.000
155.500
118.500
20.000
6.597
4052568445423
8070257 VZBM-A-2-RP-25-F-...
8070257
VZBM-A-2-RP-25-F-3L-B2-PA...
99.000
9.000
53.000
78.500
189.300
157.000
Rp 2"
50.000
45.000
166.000
129.000
20.000
7.807
4052568445430
8070258 VZBM-A-1/4-RP-25-...
8070258
VZBM-A-1/4-RP-25-F-3T-B2-...
59.500
10.700
35.000
32.500
124.700
64.500
Rp 1/4"
8.000
8.000
108.000
73.000
20.000
1.511
4052568445447
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성