피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPHS-D6 - Quick coupling socket
Festo
Products
Pneumatic fittings system
Couplings
Quick coupling sockets
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/couplings/q_sock/nphs_d6_m.prj},{NB=8059267 NPHS-D6-P-G14},{TNR=8059267},{TYP=NPHS-D6-P-G14},{G=G1/4},{L1=48.0},{L2=5.6},{SW=22},{NW=7.8},{D=34.0},{L3=17.10},{G1=13.157},{VERS=1},{D2RING=18.150},{NW1=9.500},{CNSMASSEXACT=0.095},{GTIN=4052568290139}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
NW
[mm]
D
[mm]
L3
Insertion depth
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8059275 NPHS-D6-M-G14
8059275
NPHS-D6-M-G14
G 1/4A
76.0
5.8
19
8.2
30.8
18.55
0.173
4052568290207
8059276 NPHS-D6-M-G38
8059276
NPHS-D6-M-G38
G 3/8A
77.0
6.0
22
10.0
30.8
18.55
0.179
4052568290214
8059277 NPHS-D6-M-G12
8059277
NPHS-D6-M-G12
G 1/2A
80.5
7.9
24
10.0
30.8
18.55
0.200
4052568290221
8059266 NPHS-D6-P-G18
8059266
NPHS-D6-P-G18
G1/8
46.5
4.8
22
5.0
34.0
17.10
0.094
4052568290122
8059267 NPHS-D6-P-G14
8059267
NPHS-D6-P-G14
G1/4
48.0
5.6
22
7.8
34.0
17.10
0.095
4052568290139
8059268 NPHS-D6-P-G38
8059268
NPHS-D6-P-G38
G3/8
49.0
6.7
22
10.2
34.0
17.10
0.098
4052568290146
8059269 NPHS-D6-P-G12
8059269
NPHS-D6-P-G12
G1/2
50.5
8.0
24
11.0
34.0
17.10
0.113
4052568290153
8059271 NPHS-D6-P-G14F
8059271
NPHS-D6-P-G14F
G1/4
53.0
12.0
22
0.0
34.0
17.10
0.124
4052568290160
8059272 NPHS-D6-P-G38F
8059272
NPHS-D6-P-G38F
G3/8
53.0
12.0
22
0.0
34.0
17.10
0.114
4052568290177
8059273 NPHS-D6-P-G12F
8059273
NPHS-D6-P-G12F
G1/2
56.0
14.0
24
0.0
34.0
17.10
0.122
4052568290184
8059274 NPHS-D6-P-BC9
8059274
NPHS-D6-P-BC9
-
63.6
24.1
22
7.0
34.0
17.10
0.095
4052568290191
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성