피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT-LFB Transition-Weld-in-saddle female-thread-NPT green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Weld-in-saddles
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_08/br_pp_rct_einschweisssattel_ig_npt.prj},{NB=7L711246U1 PP-RCT Einschweißsattel D1 (High)},{ARTNR=7L711246U1},{LOG=High},{DRPNPT=75-125 x 1},{DR=63-125},{D=110},{RP=1},{RP1=33.401},{D2=40},{KDI=26},{KDIH=25.5},{H=38},{HH=38.0},{SW=63},{D1=110},{D3=61},{D4=55},{D5=67.000},{LG=16.79},{LS=9.0},{L1=47.0},{L2=20.0},{L3=11.0},{L4=2.5},{L5=22.0},{A=8},{GW=0.138},{VE1=10},{VE2=30},{GTIN=4041941074688},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Einschweißsattel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
DRPNPT
D Rohr/Pipe x NPT
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KDI
di
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
ASTM F2389 CSA B137.11
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF C US U.P.Code
ⁿ/ₐ
7L710943U1 PP-RCT Einschw...
7L710943U1
40-50 x 1/2
25
15
29
38
0.600
10
100
4041941074657
●
●
●
7L711143U1 PP-RCT Einschw...
7L711143U1
63-125 x 1/2
25
15
29
38
0.600
10
100
4041941074664
●
●
●
7L711145U1 PP-RCT Einschw...
7L711145U1
63-125 x 3/4
32
21
36
51
0.105
-
60
4041941074671
●
●
●
7L711246U1 PP-RCT Einschw...
7L711246U1
75-125 x 1
40
26
38
63
0.138
10
30
4041941074688
●
●
●
7L711743U1 PP-RCT Einschw...
7L711743U1
160-250 x 1/2
25
15
29
38
0.062
10
100
4041941074695
●
●
●
7L711745U1 PP-RCT Einschw...
7L711745U1
160-250 x 3/4
32
21
36
51
0.105
-
60
4041941074701
●
●
●
7L711746U1 PP-RCT Einschw...
7L711746U1
160-250 x 1
40
26
38
63
0.138
10
30
4041941074718
●
●
●
7L712345U1 PP-RCT Einschw...
7L712345U1
315-630 x 3/4
32
21
36
51
0.105
10
60
4041941074725
●
●
●
7L712346U1 PP-RCT Einschw...
7L712346U1
315-630 x 1
40
26
38
63
0.135
-
30
4041941074732
●
●
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성