피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
APP/A - Pressore a puntale e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/app_a.prj},{NB=7747321},{SHA256=UNQsjDRB2e3u3nDpktF3fmjWJ81MBao3rSpaGimo3eo=},{INAME=7747321},{NAME=7747321},{NNCUSTOM=APP/A},{NTCUSTOM=Pressore a puntale e molla},{NBCUSTOM=7747321},{LINACUSTOM=7747321},{STEPFILE=7747321_APP_16_AR.stp},{PNGFILE=APP_A},{DWGFILE=APP_A},{CODE=7747321},{MOD=APP/16AR},{L=16},{L3=2},{D1=4.0},{D=M 8},{N1=22},{N2=45},{WGT=4.0},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in acciaio. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747305
7747305
APP/9A
9
1.5
1.8
M 4
4
12
0.1
Corpo filettato in acciai...
7747306
7747306
APP/9AR
9
1.5
1.8
M4
9
22
0.1
Corpo filettato in acciai...
7747310
7747310
APP/12A
12
2
2.4
M 5
6
17
1.0
Corpo filettato in acciai...
7747311
7747311
APP/12AR
12
2
2.4
M 5
9
25
1.0
Corpo filettato in acciai...
7747315
7747315
APP/14A
14
2
2.7
M 6
7
18
2.0
Corpo filettato in acciai...
7747316
7747316
APP/14AR
14
2
2.7
M 6
11
25
2.0
Corpo filettato in acciai...
7747320
7747320
APP/16A
16
2
4.0
M 8
20
35
4.0
Corpo filettato in acciai...
7747321
7747321
APP/16AR
16
2
4.0
M 8
22
45
4.0
Corpo filettato in acciai...
7747325
7747325
APP/19A
19
2.5
4.5
M10
20
45
7.0
Corpo filettato in acciai...
7747326
7747326
APP/19AR
19
2.5
4.5
M10
22
55
7.0
Corpo filettato in acciai...
7747330
7747330
APP/22A
22
3.5
6.0
M12
25
60
11.0
Corpo filettato in acciai...
7747331
7747331
APP/22AR
22
3.5
6.0
M12
36
95
11.0
Corpo filettato in acciai...
7747335
7747335
APP/24A
24
4.5
8.5
M16
50
95
23.0
Corpo filettato in acciai...
7747336
7747336
APP/24AR
24
4.5
8.5
M16
60
110
23.0
Corpo filettato in acciai...
7747340
7747340
APP/30A
30
6.5
10.0
M20
45
85
39.0
Corpo filettato in acciai...
7747345
7747345
APP/34A
34
8
12.0
M24
75
160
73.0
Corpo filettato in acciai...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-016 - Poussoir à ressort fendu inox - Téton - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
BP - Ball Plungers, Threaded Body Type, Standard Inch
JW Winco
25.06.2024
2471.05./35. - Spring plunger, with spring loaded ball, with slot, standard...
FIBRO
21.07.2023
GN615.1 - Spring plungers with bolt / with slot, Type BN, Stainless Steel, ...
Berger Tools
04.04.2023
GN 615.1 - Spring plungers with bolt / with slot, Type B, Steel, standard s...
Ganter
19.06.2024
05000841000 - Spring stainless steel thrust piece with pin and slot
SToxxparts
31.05.2022
ZAN21_27 - Positioning bead?¡èresin main body type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
2471.03./33. - Spring plunger, with spring loaded ball, with hexagon socket...
FIBRO
21.07.2023
2475.04. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, with ...
FIBRO
21.07.2023
Modèle 32-012 - Poussoir à ressort fendu acier - Téton - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
APS/A - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APSE/I - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
2471.01./31. - Spring plunger, with spring loaded ball, with slot, standard...
FIBRO
21.07.2023
BPM - Slotted spring plunger - With ball tip. Simplified drawing
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성