您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 766-A-RDSK-RF - 类似于DIN 766 A的圆环形钢链,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
滚子链
圆形钢链DIN 766 A和有齿及无齿卷筒链轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rsk_766a_u_verz-unverz-raeder/rsk_din766a_es.prj},{NB=77099005},{ARTNR=77099005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.},{NG=5 x 18,5},{D=5},{T=18.5},{B=17},{BK=3200},{MBK=12000},{MVL=50},{GEW=0.50},{CTN=73151200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
BK
操作力*--在链条速度达到1米/秒时
[N]
MBK
最小断裂载荷
[N]
MVL
最大供应长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77099004
77099004
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
4 x 16
4
16.0
14
2000
8000
50
0.32
73151200
77099005
77099005
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
5 x 18,5
5
18.5
17
3200
12000
50
0.50
73151200
77099006
77099006
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
6 x 18,5
6
18.5
20
4000
16000
50
0.75
73151200
77099008
77099008
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
8 x 24
8
24.0
26
8000
32000
50
1.35
73151200
77099010
77099010
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
包括在DIN 766:2015-06中。
10 x 28
10
28.0
34
10000
40000
50
2.30
73151200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表