피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT Flange adaptor valve spigot grooved long butt green
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_04/br_pp_rct_v_bund_klappe_gerillt_lang_st.prj},{NB=733323FK11 PP-RCT D28.6 (High)},{ARTNR=733323FK11},{LOG=High},{SDR=SDR 11},{D=315},{DH=315},{KE=28.6},{D2=370},{D3=335},{D4=309},{H=35},{L=185},{KZ=262},{KDI=257.8},{KD2=324.0},{KD3=348.0},{B=40.0},{KL1=44.30},{L1=0.0},{E1=0.0},{KDI1=257.8},{GW=7.64},{VE1=1},{VE2=-},{GTIN=MIN},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KE
e
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
KZ
z
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
733714FK11 PP-RCT Winkel ...
733714FK11
110
18.3
158
125
100
32
110
170
1.00
1
-
733715FK11 PP-RCT Winkel ...
733715FK11
125
20.8
188
155
120
40
115
188
1.35
1
-
733315FK11 PP-RCT Winkel ...
733315FK11
125
11.4
188
155
120
40
115
188
1.30
1
-
733317FK11 PP-RCT D14.6
733317FK11
160
14.6
212
175
153
25
134
190
1.50
1
-
733319FK11 PP-RCT D18.2
733319FK11
200
18.2
268
232
210
32
129
205
2.70
1
-
733321FK11 PP-RCT D22.7
733321FK11
250
22.7
320
285
255
35
156
235
4.60
1
-
733323FK11 PP-RCT D28.6
733323FK11
315
28.6
370
335
309
35
185
262
7.64
1
-
733324FK11 PP-RCT D32.2
733324FK11
355
32.2
430
373
348
40
202
285
10.57
1
-
733325FK11 PP-RCT D36.3
733325FK11
400
36.3
482
427
395
46
220
315
14.50
1
-
733417FK11 PP-RCT D9.5
733417FK11
160A
9.5
212
175
153
25
134
190
1.43
1
-
733419FK11 PP-RCT D11.9
733419FK11
200A
11.9
268
232
210
32
129
205
2.60
1
-
733421FK11 PP-RCT D14.8
733421FK11
250A
14.8
320
285
255
35
156
235
4.20
1
-
733423FK11 PP-RCT D18.7
733423FK11
315A
18.7
370
335
309
35
185
262
6.80
1
-
733424FK11 PP-RCT D21.1
733424FK11
355A
21.1
430
373
348
40
202
285
9.80
1
-
733425FK11 PP-RCT D23.7
733425FK11
400A
23.7
482
427
395
46
220
315
13.70
1
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성