피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MF-ABS-QUADR - Machine Mounts, Failsafe, with square Flange
MÄDLER
Drive Element
Levelling Pads and Levelling Feets
Machine Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/maschinenfuesse/ma-fuss_m_abrs_quadr.prj},{NB=68598500},{ARTNR=68598500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk 62º ±5º Shore A, Metallteile: Stahl, Festigkeitsklasse 5.6, verzinkt},{HW=Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), ±20%},{D=150},{D2=110},{DD=12.5},{G=M16},{H=51.5},{L=168},{M=132},{S=4.0},{CD=5200},{FZUL=13000},{EF=2.5},{GEW=2.04},{GG=16},{CTN=40169991}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
DD
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
m
[mm]
S
[mm]
CD
CD middle - medium spring rate
[N/mm]
FZUL
F zul. - Permissable permanent static load. No damping for tensile load.
[N]
EF
Suspension travel
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
68598000
68598000
Steel zinc-plated
Elastomer: Natural rubber...
The stated values are gui...
101
60
9.0
M12
40.0
108
88
3.0
2000
5000
2.5
0.67
40169991
68598500
68598500
Steel zinc-plated
Elastomer: Natural rubber...
The stated values are gui...
150
110
12.5
M16
51.5
168
132
4.0
5200
13000
2.5
2.04
40169991
68599000
68599000
Steel zinc-plated
Elastomer: Natural rubber...
The stated values are gui...
177
125
13.0
M20
63.0
184
150
4.5
4800
168000
3.5
3.10
40169991
68599500
68599500
Steel zinc-plated
Elastomer: Natural rubber...
The stated values are gui...
192
150
13.0
M20
70.0
200
165
6.0
5200
18200
3.5
4.45
40169991
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-FB-FSG-NBR - Bellows FSG (black) for Single-Universal Joints, Material ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KURO-378 - Ball Transfer Units 378, Solid Steel Housing, plain fit, wit...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KURO-388 - Ball Transfer Units 388 Botton Flange mounted, Solid Steel H...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KURO-384 - Ball Transfer Units 384, Top Flange mounted, Solid Steel Hou...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MF-ABS-OVAL - Machine Mounts, Failsafe, with oval Flange
MÄDLER
26.04.2024
VX 25 Electronic enclosure - VX 25 Electronic enclosure
Rittal
29.02.2024
MAE-GUUL-QUADR-NBR-SW - Rubber pad for Machine Mounts, Failsafe or not Fail...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GT-2259-AG-AG-STBR - Levelling Pads 2259 with external Thread, Type AG,...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GM-GT-2259-NBR-SW - Rubber Pads for Levelling Pads 2259, Material rubbe...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GT-2259-IG-N-RF - Levelling Pads 2259 with internal thread, Type N, Sta...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KURO-376+377 - Ball Transfer Units 376 / 377, Solid Steel Housing, plai...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - Screw Sets for Tensioning Rollers / Idlers TS
MÄDLER
10.04.2024
TS NEMA 4 Freestanding Enclosure - TS NEMA 4 Freestanding Enclosure
Rittal
25.11.2021
IS2 - Pre assembled cabinets with glazed door
ABB Low Voltage & Systems
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성