피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Extremely light contact Sealed 2RD
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Shielded type Sealed type
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/shielded_type_sealed_type/shielded_sealed_type_rd_asmtab.prj},{NB=60072RD},{DESIGNATION=60072RD},{S=BB},{T=40},{A=Sealed type},{VERS=3},{SD=35},{D=62},{B=14},{ROLD=1},{CR=19.9},{CO=10.3},{CU=0.640},{NG=9900},{SR=1.5},{BD=7.9375},{PCD=49.00},{ID=44.0},{OD=54.2},{GID=44.0},{GOD=57.00},{X1=0.80},{X2=0.30},{ST=1-C},{NOB=11},{PPATH=shielded_sealed_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
60002RD
60002RD
10
26
8
0.3
5.70
1.95
0.100
28000
62002RD
62002RD
10
30
9
0.6
6.40
2.40
0.120
22000
63002RD
63002RD
10
35
11
0.6
10.1
3.45
0.270
20000
68012RD
68012RD
12
21
5
0.3
2.40
1.05
0.040
30000
69012RD
69012RD
12
24
6
0.3
3.60
1.45
0.080
28000
60012RD
60012RD
12
28
8
0.3
6.40
2.40
0.120
24000
62012RD
62012RD
12
32
10
0.6
8.50
3.05
0.240
20000
63012RD
63012RD
12
37
12
1.0
12.1
4.20
0.420
18000
69022RD
69022RD
15
28
7
0.3
5.40
2.25
0.120
23000
60022RD
60022RD
15
32
9
0.3
7.00
2.85
0.150
21000
62022RD
62022RD
15
35
11
0.6
9.55
3.75
0.290
18000
63022RD
63022RD
15
42
13
1.0
14.3
5.45
0.460
15000
69032RD
69032RD
17
30
7
0.3
5.75
2.55
0.130
21000
60032RD
60032RD
17
35
10
0.3
7.50
3.25
0.170
19000
62032RD
62032RD
17
40
12
0.6
12.0
4.80
0.370
15000
63032RD
63032RD
17
47
14
1.0
17.0
6.65
0.550
14000
69042RD
69042RD
20
37
9
0.3
7.95
3.70
0.190
17000
60042RD
60042RD
20
42
12
0.6
11.7
5.05
0.350
15000
62042RD
62042RD
20
47
14
1.0
16.0
6.65
0.510
14000
63042RD
63042RD
20
52
15
1.1
19.9
7.85
0.660
13000
60/222RD
60/222RD
22
44
12
0.6
11.7
5.15
0.350
15000
62/222RD
62/222RD
22
50
14
1.0
16.0
6.65
0.510
14000
63/222RD
63/222RD
22
56
16
1.1
23.1
9.40
0.770
12000
69052RD
69052RD
25
42
9
0.3
8.75
4.55
0.230
14000
60052RD
60052RD
25
47
12
0.6
12.6
5.85
0.380
14000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Open type
Jtekt North America
13.12.2018
Contact Sealed 2RS
Jtekt North America
13.12.2018
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
xirodur® C160 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
20.07.2021
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
B6000Z,B6200Z,B6300Z,B6001Z,B6201Z,B6301Z,B6002Z,B6202Z,B6302Z,B6003Z,B6203...
Misumi
31.05.2023
BSA series for Ball Screws
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Contact Sealed 2RS
Jtekt North America
13.12.2018
Contact Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
00 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Non-contact sealed 2RU
Jtekt North America
13.12.2018
SKF®-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성