피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
Quick clamps - Horizontal clamps with horizontal foot, form O
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Latch Clamps and Quick clamps
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_horizo_f-o.prj},{NB=67614500},{ARTNR=67614500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen vergütet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form O: massiver Spannarm},{GR=130},{FH=1000},{A2=32},{B1=36},{B2=40.0},{B3=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=51.0},{H2=29},{H3=14},{H4=27.0},{L1=168},{L2=92},{L3=53.0},{L4=64.0},{M1=26.0},{M2=26.0},{M3=5.0},{R=62.0},{S1=2.5},{S2=5},{GEW=180},{DD1=6},{PPATH=ssp_hsp_f-o_sbl.prj},{CTN=82057000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force FH
[N]
A2
a2
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
D1
d1** - Clamping bolts have to be ordered separately
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
M3
m3
[mm]
R
r
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
67614300
67614300
Steel, zinc-plated
Steel-sheet parts: Case-h...
The clamping bolts have t...
Version O: solid clamping...
75
900
20
28
26.0
5.5
M5
4.5
38.0
20
11
22.5
118
67
40.0
49.5
13.5
17.0
7.2
43.0
2.0
4
80
82057000
67614500
67614500
Steel, zinc-plated
Steel-sheet parts: Case-h...
The clamping bolts have t...
Version O: solid clamping...
130
1000
32
36
40.0
6.5
M6
5.5
51.0
29
14
27.0
168
92
53.0
64.0
26.0
26.0
5.0
62.0
2.5
5
180
82057000
67615100
67615100
Steel, zinc-plated
Steel-sheet parts: Case-h...
The clamping bolts have t...
Version O: solid clamping...
230
1700
37
44
42.0
8.5
M8
6.5
61.5
37
18
35.0
196
110
63.5
78.0
26.0
28.5
9.0
72.0
3.0
6
300
82057000
67615700
67615700
Steel, zinc-plated
Steel-sheet parts: Case-h...
The clamping bolts have t...
Version O: solid clamping...
355
3200
58
60
56.0
10.4
M10
8.5
83.0
50
22
43.0
270
161
96.0
115.0
41.0
41.0
9.5
108.5
3.5
7
600
82057000
67616200
67616200
Steel, zinc-plated
Steel-sheet parts: Case-h...
The clamping bolts have t...
Version O: solid clamping...
455
6200
65
70
65.0
12.4
M12
8.5
99.0
60
26
53.0
309
186
116.0
135.0
41.5
41.5
14.2
126.0
4.0
10
1400
82057000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성