您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GF-344-ST - 铰接式调平脚344塑料,带钢螺栓
MÄDLER
驱动元件
铰接板和可调脚
铰接式的脚
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkfuesse/gelenkfuss_344_st.prj},{NB=65532900},{ARTNR=65532900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Fuß: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), glasfaserverstärkt, schwarz matt; Schraube: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert},{HW=* Statische Belastbarkeit - siehe Katalogseite},{AUSF=Form A: ohne Mutter, ohne Gummiauflage, Schraube Stahl},{D1=100},{D2=M24},{L1=198},{L2=43},{L3=24},{SW=24},{DK=24},{BEL=25000},{GEW=0.88},{DD2=24},{D3=96.0},{M=10},{E=27.7},{TYP=1},{CTN=84879090},{DKM=7.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
SW
sw
[mm]
DK
球体直径
[mm]
BEL
静负荷能力
[N]
GEW
重量
[kg]
D3
d3
[mm]
M
m
[mm]
E
[mm]
TYP
类型
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
DKM
[mm]
65530000
65530000
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M8
43
33
24
14
14
14000
0.04
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530700
65530700
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M8
68
33
24
14
14
14000
0.07
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530100
65530100
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M10
43
33
24
14
14
14000
0.05
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530200
65530200
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M10
68
33
24
14
14
14000
0.08
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530300
65530300
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M10
98
33
24
14
14
14000
0.16
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530400
65530400
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M12
43
33
24
14
14
14000
0.07
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530500
65530500
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M12
68
33
24
14
14
14000
0.10
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530600
65530600
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M12
98
33
24
14
14
14000
0.19
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530800
65530800
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M14
68
33
24
14
14
14000
0.13
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65530900
65530900
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M14
98
33
24
14
14
14000
0.22
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65531000
65531000
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M14
148
33
24
14
14
14000
0.27
58.0
5
16.2
1
84879090
4.2
65531100
65531100
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M16
68
33
24
16
14
14000
0.14
58.0
5
18.5
1
84879090
4.2
65531200
65531200
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M16
108
33
24
16
14
14000
0.12
58.0
5
18.5
1
84879090
4.2
65531300
65531300
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
60
M16
148
33
24
16
14
14000
0.27
58.0
5
18.5
1
84879090
4.2
65531400
65531400
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
80
M16
68
33
24
16
14
16000
0.16
77.0
5
18.5
1
84879090
4.2
65531500
65531500
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
80
M16
108
33
24
16
14
16000
0.21
77.0
5
18.5
1
84879090
4.2
65531600
65531600
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
80
M16
148
33
24
16
14
16000
0.26
77.0
5
18.5
1
84879090
7.2
65532100
65532100
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
80
M20
98
43
24
24
24
18000
0.36
77.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532200
65532200
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
80
M20
138
43
24
24
24
18000
0.43
77.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532300
65532300
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
80
M20
158
43
24
24
24
18000
0.47
77.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532400
65532400
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
100
M20
98
43
24
24
24
25000
0.44
96.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532500
65532500
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
100
M20
138
43
24
24
24
25000
0.48
96.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532600
65532600
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
100
M20
158
43
24
24
24
25000
0.50
96.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532700
65532700
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
100
M24
98
43
24
24
24
25000
0.61
96.0
10
27.7
1
84879090
7.2
65532800
65532800
钢,镀锌
底座:塑料热塑(聚酰胺),玻璃纤维增强,黑色亚光;...
* 静态负载能力 - 见目录页
形式A:无螺母,无橡胶涂层,螺丝钢
100
M24
158
43
24
24
24
25000
0.77
96.0
10
27.7
1
84879090
7.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-VKH-355-G-AG - 可调式夹持杆355,G型,带外螺纹,通过拉动脱离,塑料
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GF-344.5_RF - 铰接式调平脚344.5塑料,带不锈钢螺栓
MÄDLER
26.04.2024
K0674 - 圆形调节脚
KIPP
27.05.2024
MAE-SF-340/340.5-ST-RF - 340和340.5调平脚,钢制或不锈钢制
MÄDLER
26.04.2024
MAE-528-KST-PP-PA - 弓形手柄528,材料为聚酰胺或聚丙烯
MÄDLER
26.04.2024
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Berger Tools
22.05.2023
LSX.A - Levelling elements
Elesa
26.09.2023
05000853000 - Stainless steel bolt
SToxxparts
31.05.2022
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
MAE-KURO-330-340-353 - 带有钢板外壳的330 / 340 / 350型万向球装置
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - 重型杆端 GS DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,外螺纹
MÄDLER
26.04.2024
PFC - Rubber fixed levelling foot - Load 3,150N
HPC
17.02.2022
DIN6335-PR-K - 与DIN 6335 Pr类似的塑料横拉手
MÄDLER
26.04.2024
K0430 - 方管螺纹端盖(原系列编号:27835)
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表