피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KDS-RF-B-N - Ball-Ended Thrust Srews Form B-N, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Pressure Screws
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckschrauben/kugeldrschr_form_b-n.prj},{NB=65495820},{ARTNR=65495820},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugel: Edelstahl gehärtet},{HW=Belastbarkeit max. kN, nur bei statischer Belastung und nur Form A und B.},{AUSF=Form B-N: mit abgeflachter Kugel},{D1=M8},{NL=20},{D3=5.00},{L1=21.2},{L2=20},{KD=5.5},{SW=4.0},{KN=15},{GEW=5.7},{DD1=8},{CTN=73181535}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
KD
Ball-Ø
[mm]
SW
[mm]
KN
* Max. Load Capacity
[kN]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65495406
65495406
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M4
6
1.80
6.0
5
2.5
2.0
3.5
0.4
73181535
65495410
65495410
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M4
10
1.80
10.0
9
2.5
2.0
3.5
0.7
73181535
65495416
65495416
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M4
16
1.80
16.0
15
2.5
2.0
3.5
1.1
73181535
65495508
65495508
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M5
8
2.20
8.0
7
3.0
2.5
4.5
0.8
73181535
65495512
65495512
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M5
12
2.20
12.0
11
3.0
2.5
4.5
1.3
73181535
65495520
65495520
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M5
20
2.20
20.0
19
3.0
2.5
4.5
2.3
73181535
65495610
65495610
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M6
10
3.00
10.8
10
4.0
3.0
9
1.5
73181535
65495616
65495616
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M6
16
3.00
16.8
16
4.0
3.0
9
2.4
73181535
65495625
65495625
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M6
25
3.00
25.8
25
4.0
3.0
9
3.9
73181535
65495810
65495810
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M8
10
5.00
11.2
10
5.5
4.0
15
2.6
73181535
65495812
65495812
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M8
12
5.00
13.2
12
5.5
4.0
15
3.2
73181535
65495820
65495820
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M8
20
5.00
21.2
20
5.5
4.0
15
5.7
73181535
65495830
65495830
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M8
30
5.00
31.2
30
5.5
4.0
15
8.9
73181535
65496012
65496012
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M10
12
6.00
13.7
12
7.0
5.0
20
5.0
73181535
65496016
65496016
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M10
16
6.00
17.7
16
7.0
5.0
20
6.8
73181535
65496025
65496025
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M10
25
6.00
26.7
25
7.0
5.0
20
11.2
73181535
65496035
65496035
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M10
35
6.00
36.7
35
7.0
5.0
20
16.2
73181535
65496216
65496216
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M12
16
7.00
18.0
16
8.5
6.0
30
10.0
73181535
65496220
65496220
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M12
20
7.00
22.0
20
8.5
6.0
30
12.4
73181535
65496230
65496230
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M12
30
7.00
32.0
30
8.5
6.0
30
19.6
73181535
65496240
65496240
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M12
40
7.00
42.0
40
8.5
6.0
30
28.5
73181535
65496620
65496620
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M16
20
11.00
23.3
20
12.0
8.0
60
22.0
73181535
65496625
65496625
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M16
25
11.00
28.3
25
12.0
8.0
60
28.0
73181535
65496635
65496635
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M16
35
11.00
38.3
35
12.0
8.0
60
41.0
73181535
65496650
65496650
Stainless steel
Screw: Stainless steel 1....
Max. Load Capacity kN, on...
Type B-N: with flat-faced...
M16
50
11.00
53.3
50
12.0
8.0
60
48.0
73181535
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KDS-RF-A-N - Ball-Endced Thrust Screws Form A-N, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-AT5-BR25-ST - AT-Pulley, Pitch 5mm made from steel for taper bushes,...
MÄDLER
10.04.2024
BN 122 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934), cl. 12, black
Bossard Catalog
31.10.2023
MAE-KDS-STBR-A - Ball-Ended Thrust Screws Version A
MÄDLER
26.04.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
19.06.2024
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
BN 133 - Hex nuts ~1d (UNI 5587; ~ISO 4033), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20236 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
MAE-DS-STBR-MSB - Thrust Screws with Brass Bolt
MÄDLER
26.04.2024
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / flat-faced ball, plain sur...
Halder
22.12.2022
DIN103-TR-1GG-C15 - Metric ISO-Trapezoidal-Threaded Spindles DIN 103, Steel...
MÄDLER
26.04.2024
BOLT-MCHD - Attached Bolt
MINDMAN
04.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성