您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN582-RINGMU-ST - 环形螺母 DIN 582, C15E钢, 锻造型
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 582
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din582/ringmutter_din582_roh.prj},{NB=65458616},{ARTNR=65458616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C15E},{AUSF=Ringmutter DIN 582, geschmiedete Ausführung},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=13.0},{H=62},{K=14},{M=16},{F1=700},{F2=500},{F3=350},{GEW=0.24},{R4=1.5},{FF=0.75},{DD1=16},{H1=15.111},{BH1=15.50},{TH1=0.177},{FF2=1.50},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
E
e
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
M
m
[mm]
F1
F1最大* - 具有6倍的安全性
[kg]
F2
F2 max.* - 具有6倍安全系数
[kg]
F3
F3 max.* - 具有6倍的安全性
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65458606
65458606
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M6
20
36
20
8.5
36
8
10
75
55
38
0.05
73181692
65458608
65458608
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M8
20
36
20
8.5
36
8
10
140
100
70
0.05
73181692
65458610
65458610
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M10
25
45
25
10.0
45
10
12
230
170
115
0.09
73181692
65458612
65458612
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M12
30
54
30
11.0
53
12
14
340
240
170
0.16
73181692
65458616
65458616
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M16
35
63
35
13.0
62
14
16
700
500
350
0.24
73181692
65458620
65458620
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M20
40
72
40
16.0
71
16
19
1200
860
600
0.36
73181692
65458624
65458624
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M24
50
90
50
20.0
90
20
24
1800
1290
900
0.72
73181692
65458630
65458630
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M30
65
108
60
25.0
109
24
28
3200
2300
1600
1.32
73181692
65458636
65458636
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M36
75
126
70
30.0
128
28
32
4600
3300
2300
3.08
73181692
65458642
65458642
钢制
钢制C15E
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
M42
85
144
80
35.0
147
32
38
6300
4500
3150
3.11
73181692
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表