您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KDS-STBR-B - B型滚珠推力螺栓
MÄDLER
驱动元件
弹簧销
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckschrauben/kugeldrschr_form-b.prj},{NB=65456012},{ARTNR=65456012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Schraube: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert, Kugel: Stahl gehärtet, blank},{AUSF=Form B: mit abgeflachter Kugel},{D1=M10},{NL=12},{D3=6.0},{L1=13.7},{L2=12},{KD=7.0},{SW=5.0},{KN=20.0},{GEW=5.0},{DD1=10},{CTN=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
NL
标称长度
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
KD
球体直径
[mm]
SW
[mm]
KN
最大负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65455406
65455406
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M4
6
1.8
6.0
5
2.5
2.0
3.5
0.4
84669360
65455410
65455410
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M4
10
1.8
10.0
9
2.5
2.0
3.5
0.7
84669360
65455416
65455416
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M4
16
1.8
16.0
15
2.5
2.0
3.5
1.1
84669360
65455508
65455508
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M5
8
2.2
8.0
7
3.0
2.5
4.5
0.8
84669360
65455512
65455512
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M5
12
2.2
12.0
11
3.0
2.5
4.5
1.3
84669360
65455520
65455520
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M5
20
2.2
20.0
19
3.0
2.5
4.5
2.3
84669360
65455610
65455610
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M6
10
3.0
10.8
10
4.0
3.0
9.0
1.5
84669360
65455616
65455616
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M6
16
3.0
16.8
16
4.0
3.0
9.0
2.4
84669360
65455625
65455625
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M6
25
3.0
25.8
25
4.0
3.0
9.0
3.9
84669360
65455810
65455810
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M8
10
5.0
11.2
10
5.5
4.0
15.0
2.6
84669360
65455812
65455812
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M8
12
5.0
13.2
12
5.5
4.0
15.0
3.2
84669360
65455820
65455820
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M8
20
5.0
21.2
20
5.5
4.0
15.0
5.7
84669360
65455830
65455830
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M8
30
5.0
31.2
30
5.5
4.0
15.0
8.9
84669360
65456012
65456012
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M10
12
6.0
13.7
12
7.0
5.0
20.0
5.0
84669360
65456016
65456016
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M10
16
6.0
17.7
16
7.0
5.0
20.0
6.8
84669360
65456025
65456025
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M10
25
6.0
26.7
25
7.0
5.0
20.0
11.2
84669360
65456035
65456035
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M10
35
6.0
36.7
35
7.0
5.0
20.0
16.2
84669360
65456216
65456216
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M12
16
7.0
18.0
16
8.5
6.0
30.0
10.0
84669360
65456220
65456220
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M12
20
7.0
22.0
20
8.5
6.0
30.0
12.4
84669360
65456230
65456230
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M12
30
7.0
32.0
30
8.5
6.0
30.0
19.6
84669360
65456240
65456240
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M12
40
7.0
42.0
40
8.5
6.0
30.0
28.5
84669360
65456620
65456620
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M16
20
11.0
23.3
20
12.0
8.0
60.0
22.0
84669360
65456625
65456625
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M16
25
11.0
28.3
25
12.0
8.0
60.0
28.0
84669360
65456635
65456635
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M16
35
11.0
38.3
35
12.0
8.0
60.0
41.0
84669360
65456650
65456650
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
B型:带扁平球
M16
50
11.0
53.3
50
12.0
8.0
60.0
48.0
84669360
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
MAE-KDS-STBR-A - A型滚珠推力螺栓
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-STBR - 槽型夹持环--B1和B2型,钢质磨光
MÄDLER
10.04.2024
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high...
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
MAE-MN-686.5 - 球体调整垫圈MN 686.5,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ANLAUFSCHEIBEN-STBR - 推力垫圈,自润滑,带烧结青铜支架的钢板
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STBR - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
DIN 976-1-A-8.8-FGW-RH-VZ - 螺纹杆公制DIN 976-1表格A(前DIN 975),材料为钢8.8镀锌,细螺纹,右手螺纹
MÄDLER
10.04.2024
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
MAE-KRS-1-SPB/B(17)-AL - 双金属V型皮带轮,1个凹槽,外形为XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KDS-RF-B-N - B-N型滚珠推力螺栓,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表