피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 1479-SSMU-ST-STVZ - Turnbuckle Nuts DIN 1479, Untreated or Zinc-Plated
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Turnbuckl Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschlossmuttern/spschlmu_ae_din1479.prj},{NB=65383000},{ARTNR=65383000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, roh},{HW=* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.},{D1=M30},{D2=32},{D3=4},{L=125},{S=46},{T=38.0},{NS=53},{GEW=1080},{DD1=30},{KD=26.21},{CTN=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
D1
d1*
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
NS
Adjustability
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65380800
65380800
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M8
0
4
35
13
12.0
15
26
73181900
65381000
65381000
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M10
0
4
45
16
14.0
21
62
73181900
65381200
65381200
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M12
0
4
55
18
17.0
25
90
73181900
65381600
65381600
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M16
0
4
75
24
22.0
35
180
73181900
65382000
65382000
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M20
21
4
95
30
26.0
47
320
73181900
65382400
65382400
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M24
26
4
115
36
31.0
57
530
73181900
65383000
65383000
Steel
Steel C45, untreated
One side right-hand threa...
M30
32
4
125
46
38.0
53
1080
73181900
65385600
65385600
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M6
0
4
30
10
9.5
15
14
73181900
65385800
65385800
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M8
0
4
35
13
12.0
15
26
73181900
65386000
65386000
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M10
0
4
45
16
14.0
21
62
73181900
65386200
65386200
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M12
0
4
55
18
17.0
25
90
73181900
65386600
65386600
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M16
0
4
75
24
22.0
35
180
73181900
65387000
65387000
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M20
21
4
95
30
26.0
47
320
73181900
65387400
65387400
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M24
26
4
115
36
31.0
57
530
73181900
65388000
65388000
Steel, zinc-plated
Steel C45, galvanic zinc-...
One side right-hand threa...
M30
32
4
125
46
38.0
53
1080
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - Heavy-Duty Rod Ends GT DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1478-SSMU-STVZ - Turnbuckles Similar to DIN 1478, Zinc-Plated
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - Heavy-Duty Rod Ends GT DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
DIN71752-GK-G-OBO-STVZ - Clevis DIN 71752, Material steel zinc-plated, Desi...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 934-SKM-STVZ-LH - Hexagon Nuts with metric thread, left hand
MÄDLER
10.04.2024
07222 - Turnbuckle nuts hexagonal DIN 1479
norelem
30.05.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
GN 927.7 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with intern...
Ganter
19.06.2024
DIN 976-1-A-8.8-LH-VZ - Metric Threaded Bars DIN 976-1 Shape A (ex DIN 975)...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 444-AUGENSCHRAUBEN - Swing Bolts similar to DIN 444, Steel black oxide ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-AG - Heavy-Duty Rod Ends BR-R with Spherical Bearing...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ESBO-STVZ - Snap-On-Bolts type ES, Steel zinc-plated
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-E-GEW-IG - Rod Ends GEW DIN 12240-4 (DIN 648) Series E, Mai...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성