피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PR-WLS-NIEDRIG - Precision Shaft Steel with Shaft Support, Low Version
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 1
Linear Bearing Units ISO-Series 1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/pr-wls_u_niedrig.prj},{NB=64744005},{ARTNR=64744005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Unterstützung: Stranggepresstes Aluminium, Welle: Stahl 1.1213 (CF53), gehärtet und geschliffen},{LL=600},{D=40},{A=30},{A1=15.0},{H=39.0},{H1=4},{J=100},{M=M12},{N=13.5},{L=38.0},{W=15.0},{GEW=6.44},{MM=12},{H2=1.0},{GRAD=25},{CTN=84831095}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LL
Length
[mm]
D
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H
H ±0.15
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64741205
64741205
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
600
12
11
5.5
14.5
3
75
M4
4.5
15.5
5.4
0.66
84831095
64741605
64741605
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
600
16
14
7.0
18.0
3
75
M5
5.5
16.0
7.0
1.20
84831095
64742005
64742005
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
600
20
17
8.5
22.0
3
75
M6
6.6
20.0
8.1
1.79
84831095
64742505
64742505
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
600
25
21
10.5
26.0
3
75
M8
9.0
25.0
10.3
2.67
84831095
64743005
64743005
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
600
30
23
11.5
30.0
3
100
M10
11.0
30.0
11.0
3.76
84831095
64744005
64744005
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
600
40
30
15.0
39.0
4
100
M12
13.5
38.0
15.0
6.44
84831095
64741206
64741206
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
1200
12
11
5.5
14.5
3
75
M4
4.5
15.5
5.4
1.32
84831095
64741606
64741606
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
1200
16
14
7.0
18.0
3
75
M5
5.5
16.0
7.0
2.40
84831095
64742006
64742006
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
1200
20
17
8.5
22.0
3
75
M6
6.6
20.0
8.1
3.58
84831095
64742506
64742506
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
1200
25
21
10.5
26.0
3
75
M8
9.0
25.0
10.3
5.34
84831095
64743006
64743006
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
1200
30
23
11.5
30.0
3
100
M10
11.0
30.0
11.0
7.52
84831095
64744006
64744006
Aluminium
Shaft support: Extruded a...
1200
40
30
15.0
39.0
4
100
M12
13.5
38.0
15.0
12.88
84831095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성