피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KG-1-ST - Linear Bearings Units KG-1-ST ISO Series 1, with a Linear Bearing with Steel Jacket
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 1
Linear Bearing Units ISO-Series 1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1-st.prj},{NB=64681414},{ARTNR=64681414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: mit Stahlmantel, Kugelkäfig aus Kunststoff},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=14},{A=28},{DA=21},{H=17},{H1=36.5},{H2=18},{H3=11},{L=43},{J=34},{N=4.3},{NI=M5},{TZD=620},{TZS=520},{GEW=100},{ARTNR1=64631414},{NL=5},{SDM=8.0},{H4=26.0},{B1=21.5},{L1=6},{H5=13.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_ecoline_14_ds},{TYP=3},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84833032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
Da
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - When mounting from the bottom side choose the next smaller screw size
[mm]
TZD
Load Rating dyn. C
[N]
TZS
Load Rating stat. C0
[N]
GEW
Weight
[g]
ARTNR1
Spare Linear Bearings with shields or seals
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64680606
64680606
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
Dimension A, H, H1 and J ...
ISO series 1 (compact ser...
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
400
239
50
64630606
84833032
64680808
64680808
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
Dimension H and J not in ...
ISO series 1 (compact ser...
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
435
280
50
64630808
84833032
64681010
64681010
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
Dimension H1, L and J not...
ISO series 1 (compact ser...
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
500
370
80
64631010
84833032
64681212
64681212
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
620
510
90
64631212
84833032
64681414
64681414
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
620
520
100
64631414
84833032
64681616
64681616
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
800
620
110
64631616
84833032
64682020
64682020
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
950
790
150
64632020
84833032
64682525
64682525
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
1990
1670
290
64632525
84833032
64683030
64683030
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
2800
2700
420
64633030
84833032
64684040
64684040
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
4400
4450
790
64634040
84833032
64685050
64685050
Aluminium
Housing: Aluminium, Linea...
-
ISO series 1 (compact ser...
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
5500
6300
1290
64635050
84833032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성