피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KBT-ST-FM - Tandem Linear Bearings KBT-ST-FM with central, round flange, long Design
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Linear Bearings ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kbt-st-fm.prj},{NB=64602006FM},{ARTNR=64602006FM},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=mit mittigem, rundem Flansch, lange Ausführung, geschlossen und beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{D1=54},{D3=43},{C=80},{C4=36.0},{H=8},{BEFD=5,5 x 9 x 5,1},{TZD=1370},{TZS=2740},{GEW=260},{BEFD1=5.5},{BEFD2=9.0},{BEFH=5.1},{CTN=84829900},{DD1=30.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C
C ±0.3
[mm]
C4
[mm]
H
[mm]
BEFD
d1xd2xh
[mm]
TZD
Load Rating dyn. C
[N]
TZS
Load Rating stat. C0
[N]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64600806FM
64600806FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
8
16
32
24
46
20.5
5
3,5 x 6 x 3,1
421
804
60
84829900
64601206FM
64601206FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
12
22
42
32
61
27.5
6
4,5 x 7,5 x 4,1
813
1570
110
84829900
64601606FM
64601606FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
16
26
46
36
68
31.0
6
4,5 x 7,5 x 4,1
921
1780
160
84829900
64602006FM
64602006FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
20
32
54
43
80
36.0
8
5,5 x 9 x 5,1
1370
2740
260
84829900
64602506FM
64602506FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
25
40
62
51
112
52.0
8
5,5 x 9 x 5,1
1570
3140
540
84829900
64603006FM
64603006FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
30
47
76
62
123
56.5
10
6,6 x 11 x 6,1
2500
5490
820
84829900
64604006FM
64604006FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
40
62
98
80
151
69.0
13
9 x 14 x 8,1
3430
8040
1810
84829900
64605006FM
64605006FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
50
75
112
94
192
89.5
13
9 x 14 x 8,1
6080
15900
2820
84829900
64606006FM
64606006FM
Steel
With steel jacket, Linear...
with central, round flang...
60
90
134
112
209
95.5
18
11 x 17 x 11.1
7550
20000
4920
84829900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성