피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KBT-ST - Tandem Linear Bearings KBT-ST, Close, Long Design
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Linear Bearings ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kbt-st.prj},{NB=64602006T},{ARTNR=64602006T},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=Tandem-Linearkugellager KBT-ST, geschlossen, beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{C=80},{C3=57.8},{TZD=1370},{TZS=2740},{GEW=180},{ARTNR1=61743200},{GEW1=3.5},{L2=1.60},{D1=30.3},{CTN=84829900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
TZD
Load Rating dyn. C
[N]
TZS
Load Rating stat. C0
[N]
GEW
Weight
[g]
ARTNR1
Product No. Retaining Ring DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64600806T
64600806T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
8
16
46
30.8
421
804
40
61741600
0.7
84829900
64601206T
64601206T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
12
22
61
43.2
813
1570
80
61742200
1.5
84829900
64601606T
64601606T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
16
26
68
47.2
921
1780
115
61742600
2.0
84829900
64602006T
64602006T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
20
32
80
57.8
1370
2740
180
61743200
3.5
84829900
64602506T
64602506T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
25
40
112
78.3
1570
3140
430
61744000
6.0
84829900
64603006T
64603006T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
30
47
123
100.5
2500
5490
615
61744700
7.5
84829900
64604006T
64604006T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
40
62
151
116.9
3420
8040
1400
61746200
14.3
84829900
64605006T
64605006T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
50
75
192
149.9
6080
15900
2320
61747500
24.6
84829900
64606006T
64606006T
Steel
With steel jacket, Linear...
Tandem Linear Bearings KB...
60
90
209
163.7
7550
20000
3920
-
0.0
84829900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KBT-ST-FL - Tandem Linear Bearings KBT-ST-FL with round flange, Long De...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KBT-ST-VL - Tandem Linear Bearings KBT-ST-VL with Square flange, Long D...
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-RDM-1GG-C35-RF-RG7-PA6.6 - Round Nuts with Metric ISO-Trapezoidal Th...
MÄDLER
26.04.2024
KB-3-STS - Linear ball bearings KB-3-STS ISO Series 3, Closed Design
MÄDLER
26.04.2024
LM□UU (Asia Standard) - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
LMK, LMKM - Linear Bushings Compact Type Single Type
Misumi
29.05.2023
MAE-DU-B-PTFE - Flanged bushes slotted, self-lubricating
MÄDLER
26.04.2024
MAE-HR-5223-KST-ZYLG - Retractable-Handle Handwheels 5223
MÄDLER
26.04.2024
C-LMU, C-LMUM,C-LMU-N,C-LMUF-N,C-LMUMF-N - C-VALUE Linear Bushings - Single
Misumi
16.08.2023
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
KKB - Linear bearing with inclined ball tracks
HPC
17.02.2022
MAE-KB-ST-F - Linear Bearings KB-ST-F with round flange, Short Design
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WS-CF53 - Precision Shaft Steel, Hardened and Ground, Material Steel CF...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성