您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ABK-WS-KST - 用于塑料外壳轴承TUCP、TUCF和TUCFL的端盖
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/kst-kp_weiss_tucp_tucf_tucfl.prj},{NB=62556250},{ARTNR=62556250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast PBT, weiß},{AUSF=offen},{LG=210},{B=50},{D=94.0},{L=47},{GEW=35},{L2=10.5},{D2=81.0},{R=2.0},{T1=2},{T2=1.5},{B2=62},{T3=8.30},{XB=7.7},{XL=6.0},{XH=2.7},{XS=3.00},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
LG
为轴承编号。
ⁿ/ₐ
B
内孔
[mm]
D
[mm]
L
L - 长度
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62556220
62556220
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
204
20
50.0
23
10
84832000
62556225
62556225
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
205
25
55.0
25
15
84832000
62556230
62556230
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
206
30
64.0
30
20
84832000
62556235
62556235
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
207
35
74.5
32
20
84832000
62556240
62556240
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
208
40
84.0
37
30
84832000
62556245
62556245
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
209
45
89.0
41
30
84832000
62556250
62556250
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
用密封圈打开
210
50
94.0
47
35
84832000
62556320
62556320
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
201 - 204
0
50.0
23
10
84832000
62556325
62556325
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
205
0
55.0
25
10
84832000
62556330
62556330
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
206
0
64.0
30
15
84832000
62556335
62556335
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
207
0
74.5
32
20
84832000
62556340
62556340
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
208
0
84.0
37
30
84832000
62556345
62556345
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
209
0
89.0
41
30
84832000
62556350
62556350
Kunststoff schwarz
热塑性塑料PBT,白色
关闭
210
0
94.0
47
35
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表