피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-B1-B2-RF - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type B1 and B 2, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_b1_u_b2_rf.prj},{NB=62399450B1},{ARTNR=62399450B1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{B1=8.5},{G1=M8},{B2=6.5},{G2=M6},{GEW=444},{GG=8},{D1B2=11.0},{TB2=6.4},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=get_klr_typ_b1_rf_50},{AUSF=1},{PPATH=get_klr_b1_u_b2_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R max.
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
Screws DIN 912
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
B1
[mm]
G1
G1* - Fitting screw size for B1
[mm]
B2
[mm]
G2
G2** - Fitting screw size for B2.
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62399410B1
62399410B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
3.5
M3
3.0
M2.5
34
84839089
62399412B1
62399412B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
4.5
M4
3.5
M3
44
84839089
62399414B1
62399414B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
4.5
M4
3.5
M3
49
84839089
62399415B1
62399415B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
5.5
M5
4.5
M4
74
84839089
62399416B1
62399416B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
5.5
M5
4.5
M4
83
84839089
62399418B1
62399418B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
5.5
M5
4.5
M4
91
84839089
62399420B1
62399420B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
5.5
M5
4.5
M4
111
84839089
62399422B1
62399422B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
6.5
M6
5.5
M5
132
84839089
62399425B1
62399425B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
25
48
50.8
15
M6 x 16
36.5
6.5
M6
5.5
M5
138
84839089
62399428B1
62399428B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
28
54
-
15
M6 x 16
41.0
6.5
M6
5.5
M5
177
84839089
62399430B1
62399430B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
30
56
58.6
15
M6 x 18
43.0
6.5
M6
5.5
M5
184
84839089
62399432B1
62399432B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
32
58
58.6
15
M6 x 18
45.0
6.5
M6
5.5
M5
195
84839089
62399435B1
62399435B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
35
60
61.6
15
M6 x 18
47.5
6.5
M6
5.5
M5
197
84839089
62399438B1
62399438B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
38
66
-
15
M6 x 18
52.0
6.5
M6
5.5
M5
239
84839089
62399440B1
62399440B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
40
66
-
15
M6 x 18
53.0
6.5
M6
5.5
M5
237
84839089
62399445B1
62399445B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
45
76
79.4
19
M8 x 25
60.5
8.5
M8
6.5
M6
395
84839089
62399450B1
62399450B1
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
50
82
84.2
19
M8 x 25
66.0
8.5
M8
6.5
M6
444
84839089
62399410B2
62399410B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
3.5
M3
3.0
M2.5
34
84839089
62399412B2
62399412B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
4.5
M4
3.5
M3
44
84839089
62399414B2
62399414B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
4.5
M4
3.5
M3
49
84839089
62399415B2
62399415B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
5.5
M5
4.5
M4
74
84839089
62399416B2
62399416B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
5.5
M5
4.5
M4
83
84839089
62399418B2
62399418B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
5.5
M5
4.5
M4
91
84839089
62399420B2
62399420B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
5.5
M5
4.5
M4
111
84839089
62399422B2
62399422B2
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
6.5
M6
5.5
M5
132
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-GET-KLR-GA - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type GA, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 3760-A-WDR-32-50 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 32 t...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-RF - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-RF - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Diameter 3mm - ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-B1-B2-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type ...
MÄDLER
10.04.2024
GN 7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type C, with two tapped hole...
Ganter
19.06.2024
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - Rubber-Metal Bump Stops MGS with Threaded Stud, Natur...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-S-RF - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type S, Sta...
MÄDLER
10.04.2024
GN 7072.1 - Split Stainless Steel-Set collars, Type A, Extension-tapped hol...
Elesa+Ganter
21.06.2024
SCSH, PSCSH, SSCSH - Shaft Collars - Hinged Clamp
Misumi
02.06.2021
MAE-MAS-RF-ON - One-Piece Clamp Couplings MAS, Stainless Steel, without Key...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-GR - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type GR, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
GN7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type C, with two tapped holes
Berger Tools
27.04.2023
K0612 - Shaft collars two-piece
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성