피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-S-RF - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type S, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_ausf_s_rf.prj},{NB=62399416S},{ARTNR=62399416S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=38.6},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=get_klr_typ_s_ob_rf_16},{PPATH=get_klr_typ_s_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R max.
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
Screws DIN 912
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62399405S
62399405S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
5
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
19.7
84839089
62399406S
62399406S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
6
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
19.2
84839089
62399408S
62399408S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
8
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
18.3
84839089
62399410S
62399410S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
10
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
17.1
84839089
62399412S
62399412S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
12
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
15.5
84839089
62399414S
62399414S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
14
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
13.7
84839089
62399415S
62399415S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
15
34
34.0
8
M3 x 10
12.00
39.9
84839089
62399416S
62399416S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
16
34
34.0
8
M3 x 10
12.00
38.6
84839089
62399420S
62399420S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
20
35
37.3
8
M3 x 10
14.75
36.3
84839089
62399424S
62399424S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
24
45
48.0
10
M4 x 12
19.00
81.4
84839089
62399425S
62399425S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
25
45
48.0
10
M4 x 12
19.00
78.6
84839089
62399430S
62399430S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
30
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
185.2
84839089
62399432S
62399432S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
32
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
175.6
84839089
62399435S
62399435S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
35
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
160.4
84839089
62399438S
62399438S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
38
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
145.4
84839089
62399440S
62399440S
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
40
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
133.8
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-GET-KLR-RF - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Diameter 3mm - ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-GR - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type GR, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-GA - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type GA, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZAPFEN-LFE-EXZ - Eccentric Bolts LFE for Profil Track Rollers
MÄDLER
26.04.2024
MÄDLER®-AXIAL-KULG - Single Direction Thrust Ball Bearings MÄDLER®, Single ...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GL-KPL-EL - Flexible Couplings EL
MÄDLER
26.04.2024
Shaft collar ''ABRR'' - stainless steel - Shaft collars two split - stainle...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-GET-KLR-STVZS - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Diameter 3mm...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-3-17-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings MÄDLER®, inner ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Diameter 3mm ...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 1850-V-SINT - Flange Bushes Version V Similar to DIN 1850
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GR - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type GR, S...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성