피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-B1-B2-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type B1 and B2, Steel black oxide finish
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_b1_u_b2_st.prj},{NB=62345000B1},{ARTNR=62345000B1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{B1=8.5},{G1=M8},{B2=6.5},{G2=M6},{GEW=444},{GG=8},{D1B2=11.0},{TB2=6.4},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=get_klr_typ_b1_st_50},{AUSF=1},{PPATH=get_klr_b1_u_b2_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R max.
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
Screws DIN 912
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
B1
[mm]
G1
G1* - Fitting screw size for B1
[mm]
B2
[mm]
G2
G2** - Fitting screw size for B2.
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62341000B1
62341000B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
3.5
M3
3.0
M2.5
34
84839089
62341200B1
62341200B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
4.5
M4
3.5
M3
44
84839089
62341400B1
62341400B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
4.5
M4
3.5
M3
49
84839089
62341500B1
62341500B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
5.5
M5
4.5
M4
74
84839089
62341600B1
62341600B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
5.5
M5
4.5
M4
83
84839089
62341800B1
62341800B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
5.5
M5
4.5
M4
91
84839089
62342000B1
62342000B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
5.5
M5
4.5
M4
111
84839089
62342200B1
62342200B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
6.5
M6
5.5
M5
132
84839089
62342500B1
62342500B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
25
48
50.8
15
M6 x 16
36.5
6.5
M6
5.5
M5
138
84839089
62342800B1
62342800B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
28
54
-
15
M6 x 16
41.0
6.5
M6
5.5
M5
177
84839089
62343000B1
62343000B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
30
56
58.6
15
M6 x 18
43.0
6.5
M6
5.5
M5
184
84839089
62343200B1
62343200B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
32
58
58.6
15
M6 x 18
45.0
6.5
M6
5.5
M5
195
84839089
62343500B1
62343500B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
35
60
61.6
15
M6 x 18
47.5
6.5
M6
5.5
M5
197
84839089
62343800B1
62343800B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
38
66
-
15
M6 x 18
52.0
6.5
M6
5.5
M5
239
84839089
62344000B1
62344000B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
40
66
-
15
M6 x 18
53.0
6.5
M6
5.5
M5
237
84839089
62344500B1
62344500B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
45
76
79.4
19
M8 x 25
60.5
8.5
M8
6.5
M6
395
84839089
62345000B1
62345000B1
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
50
82
84.2
19
M8 x 25
66.0
8.5
M8
6.5
M6
444
84839089
62341000B2
62341000B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
3.5
M3
3.0
M2.5
34
84839089
62341200B2
62341200B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
4.5
M4
3.5
M3
44
84839089
62341400B2
62341400B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
4.5
M4
3.5
M3
49
84839089
62341500B2
62341500B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
5.5
M5
4.5
M4
74
84839089
62341600B2
62341600B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
5.5
M5
4.5
M4
83
84839089
62341800B2
62341800B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
5.5
M5
4.5
M4
91
84839089
62342000B2
62342000B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
5.5
M5
4.5
M4
111
84839089
62342200B2
62342200B2
Steel, black oxide finish
Steel C45 black oxide fin...
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
6.5
M6
5.5
M5
132
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-GET-KLR-GA - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type GA, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GUAFL-KLR-B1-NBR-SW - Rubber Pads for Shaft Collars B1, Material Rubber...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Diameter 3mm ...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Ty...
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-T5-BR16-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GA - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type GA, S...
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-3M-BR15-AL - HTD Pulleys, Profile 3M, Timing Belt Width 15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-GR - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type GR, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - Heavy-Duty Rod Ends GT DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-COM-AS - Locking Assemblies COM-AS
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-N - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type N, Steel ...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-BREIT - Collars, Clamp Collars Double Wide, Double-Split, Steel...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-UNIV-WB-GWF-AL - Flange Shaft Blocks GWF universal use
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성