피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 76.2mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_76_2mm/standard_shape_w.prj},{NB=46H300W (,30,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=-},{STDRT=46},{DESCR=H - Belt Width 76.2 mm},{ORDER=46H300W},{MATERIAL=Casting},{NT=46},{SOB=},{D1=30},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=185.96},{OD=184.59},{LA=85},{LW=110},{K=25},{D=104},{HH=2.83},{DMIN=30},{DMAX=65},{E=162},{G=27.5},{R=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
42H300W
-
42
H - Belt Width 76.2 mm
42H300W
Casting
169.79
168.41
85
110
25
104
2.83
30
65
140
27.5
3
44H300W
-
44
H - Belt Width 76.2 mm
44H300W
Casting
177.87
176.50
85
110
25
104
2.83
30
65
148
27.5
3
46H300W
-
46
H - Belt Width 76.2 mm
46H300W
Casting
185.96
184.59
85
110
25
104
2.83
30
65
162
27.5
3
48H300W
-
48
H - Belt Width 76.2 mm
48H300W
Casting
194.04
192.67
85
110
25
104
2.83
30
65
164
27.5
3
50H300W
-
50
H - Belt Width 76.2 mm
50H300W
Casting
202.13
200.76
85
110
25
104
2.83
30
65
172
27.5
3
60H300W
-
60
H - Belt Width 76.2 mm
60H300W
Casting
242.55
241.18
85
110
25
104
2.83
30
65
213
27.5
3
72H300W
-
72
H - Belt Width 76.2 mm
72H300W
Casting
291.06
289.69
85
115
30
104
2.83
30
65
265
27.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
76.2mm
Bando
06.03.2023
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Steel-on-Steel-with Seals (SBB...-2RS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성