Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNI-RF - 弹性联轴器RNI, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el_k_rni_es.prj},{NB=60599202_28_0_0},{ARTNR=60599202},{DV=0},{D2=40.00},{B=16},{L=35},{E=20},{S=2.5},{BB=15},{LL=90},{M=0},{DH=65},{D=0},{DHK=30},{GEW=1.330},{TYP=1},{ZZ=8},{BKO=18.00},{BKU=5.25},{DH1=38.00},{R1=1.00},{R2=15.00},{R3=1.00},{D3=31},{FA=1.0},{RA=4.0},{ZD1=31.0},{ZD2=52.00},{ZD4=36.0},{ZD5=65},{ZD6=30},{ZL1=15},{ZRA=25},{ZW2=22.5},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Kupplungsnaben: Edelstahl 1.4305 (V2A), Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA (gelb)},{HW=* B ist das Maß, um welches ein Maschinenteil verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate in radialer Richtung ausbauen zu können.},{BG=28},{DMN=95},{BX1=0},{BX2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DV
d - 预钻的孔
[mm]
D2
d - 最大孔径
[mm]
MDZ
30米/秒时的最大速度
[1/min.]
VW
最大Nm时的扭转角
ⁿ/ₐ
B
B*
[mm]
L
l
[mm]
E
[mm]
S
s
[mm]
BB
b
[mm]
LL
L
[mm]
M
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
DHK
dH
[mm]
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
ⁿ/ₐ
DMN98
公称扭矩-蛛丝马迹98°海岸红
[Nm]
DMM98
最大扭矩 - 蛛丝马迹 98°海岸红
ⁿ/ₐ
ARTNR3
产品编号 - 备用链轮 64° Shore D 绿色
ⁿ/ₐ
DMN64
公称扭矩-蜘蛛64° Shore D绿色
[Nm]
DMM64
最大扭矩-蜘蛛 64° shore D 绿色
[Nm]
GEW1
重量
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60599200
60599200
不锈钢
联接枢纽。不锈钢1.4305(V2A),蜘蛛网:聚...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
19
10
20
0
25.00
14000
5°
13
25
16
2.0
12
66
0
40
0
18
0.440
60509219
60509819
17
34
60506419
21
42
7
84836080
60599201
60599201
不锈钢
联接枢纽。不锈钢1.4305(V2A),蜘蛛网:聚...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
24
35
70
0
35.00
10600
5°
15
30
18
2.0
14
78
0
55
0
27
0.780
60509224
60509824
60
120
60506424
75
150
22
84836080
60599202
60599202
不锈钢
联接枢纽。不锈钢1.4305(V2A),蜘蛛网:聚...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
28
95
19
0
40.00
8500
5°
16
35
20
2.5
15
90
0
65
0
30
1.330
60509228
60509828
160
320
60506428
200
400
32
84836080
60599203
60599203
不锈钢
联接枢纽。不锈钢1.4305(V2A),蜘蛛网:聚...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
38
190
380
0
48.00
7100
5°
19
45
24
3.0
18
114
0
80
0
38
2.840
60509238
60509838
325
650
60506438
405
810
58
84836080
60599204
60599204
不锈钢
联接枢纽。不锈钢1.4305(V2A),蜘蛛网:聚...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
42
265
530
0
55.00
6000
5°
21
50
26
3.0
20
126
0
95
0
46
3.340
60509242
60509842
450
900
60506442
560
1120
70
84836080
60599205
60599205
不锈钢
联接枢纽。不锈钢1.4305(V2A),蜘蛛网:聚...
*B是机器零件必须位移的尺寸,以便能够在径向上移除...
48
310
620
0
62.00
5600
5°
22
56
28
3.5
21
140
0
105
0
51
5.660
60509248
60509848
525
1050
60506448
655
1310
98
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表