您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ELKPL-DXG - 弹性联轴器DXG,分体式
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/el-kpl_dxg.prj},{NB=el-kpl_dxg_60404801G},{ARTNR=60404801G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{BG=48},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG 25},{DMN=650},{DMM=1300},{DMW=200},{VB=17},{DD=48},{DH=105},{D=76},{L=124},{LL=48},{M=36},{E=28},{WVR=0.4},{WVA=1.0},{WVW=0.0},{MDZ=6500},{GEW=3.38},{ARTNR1=60414800},{GEW1=54},{PPATH=el-kpl_dxg_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DMW
可互换的扭矩
[Nm]
VB
d - 预钻的孔
[mm]
DD
d - 最大孔径
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
[mm]
E
E 1)
[mm]
WVR
轴的最大偏差 2) - 轴向
[mm]
WVA
轴的最大偏差 2) - 径向
[mm]
WVW
轴偏差最大2) - 角度
[°]
MDZ
最大速度
[1/min.]
GEW
最大重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 备用链轮92° Shore A
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
60402401G
60402401G
24*
Aluminium
Aluminium
80
160
25
0
24
55
55
66
24
0
18
0.0
1.2
0.7
12500
0.55
60412400
10
60402801G
60402801G
28*
Aluminium
Aluminium
120
240
37
0
28
62
62
76
28
0
20
0.0
1.2
0.7
11100
0.76
60412800
14
60403201G
60403201G
32
Grauguss
Grauguss GG 25
170
340
51
9
32
70
52
86
32
22
22
0.3
1.0
0.0
9800
1.09
60413200
20
60403801G
60403801G
38
Grauguss
Grauguss GG 25
325
650
100
14
38
84
60
100
38
27
24
0.4
1.0
0.0
8100
1.76
60413800
30
60404201G
60404201G
42
Grauguss
Grauguss GG 25
460
920
140
14
42
92
68
110
42
31
26
0.4
1.0
0.0
7400
2.38
60414200
40
60404801G
60404801G
48
Grauguss
Grauguss GG 25
650
1300
200
17
48
105
76
124
48
36
28
0.4
1.0
0.0
6500
3.38
60414800
54
60405501G
60405501G
55
Grauguss
Grauguss GG 25
880
1760
270
17
55
120
88
140
55
43
30
0.5
1.0
0.0
5700
4.89
60415500
80
60406001G
60406001G
60
Grauguss
Grauguss GG 25
1150
2300
350
22
60
130
96
152
60
47
32
0.5
1.0
0.0
5200
6.29
60416000
92
60406501G
60406501G
65
Grauguss
Grauguss GG 25
1600
3200
480
24
65
142
104
165
65
51
35
0.5
1.0
0.0
4800
8.15
60416500
120
60407501G
60407501G
75
Grauguss
Grauguss GG 25
2450
4900
750
30
75
165
120
190
75
59
40
0.6
2.0
0.0
4100
12.60
60417500
200
60408501G
60408501G
85
Grauguss
Grauguss GG 25
3350
6700
1000
40
85
185
136
214
85
68
44
0.7
2.0
0.0
3700
17.90
60418500
260
60410001G
60410001G
100
Grauguss
Grauguss GG 25
5500
11000
1700
58
100
220
160
250
100
80
50
0.8
2.0
0.0
3100
29.30
60420000
450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-ELKPL-DXA - 弹性联轴器 DXA
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNG-GG25 - 弹性联轴器RNG,材料为灰铸铁GG25
MÄDLER
26.04.2024
MR IV 32...81 - Gearmotors MR IV 32...81
Rossi
27.06.2024
K1891 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Sati
11.11.2022
MAE-EL-KPL-RN-AL - 弹性联轴器RN,材料Alumnium
MÄDLER
10.04.2024
UI - UMI - Worm gearbox UI - UMI
STM
16.04.2024
42/55 Jaw Coupling - Spacer Coupling Drive Shaft
POWER JACKS
11.09.2023
DCK21 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
HPC
03.08.2023
Coupling hubs standard HRC
Haberkorn
21.02.2022
HRC - Black spider for couplings
Sati
11.11.2022
23351 - B 型胀紧套
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表