피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-ST-ON - Rigid Coupling TR, Steel C45 black oxide finish, without Keyway
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Rigid couplings
Rigid Coupling TR
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/starre_k_tr/starre-kpl_tr_st_on.prj},{NB=60011500},{ARTNR=60011500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment T geringer und abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.},{AUSF=ohne Passfedernut},{DM=32.0},{D=15},{A=34},{L=50},{K=5},{SCHR=M6},{TA=7.20},{GEW=266},{SS=6},{NUTB=0},{NUTH=0.0},{BA=26},{TN=st_k_tr_st_on_15},{TYP=6},{PPATH=starre_kpl_tr_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note 1
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DM
Torque T** - For couplings with keyway: calculations based on feather-key connection
[Nm]
D
d
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
SCHR
Screws DIN 916
ⁿ/ₐ
TA
Fastening Torque TA
[Nm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
60010600
60010600
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
4.0
6
18
30
2
M4
2.20
47
84836080
60010800
60010800
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
8.0
8
24
35
2
M4
2.20
102
84836080
60011000
60011000
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
12.0
10
29
45
3
M5
4.00
185
84836080
60011200
60011200
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
17.0
12
29
45
4
M6
7.20
180
84836080
60011400
60011400
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
30.0
14
34
50
5
M6
7.20
272
84836080
60011500
60011500
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
32.0
15
34
50
5
M6
7.20
266
84836080
60011600
60011600
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
35.0
16
34
50
5
M6
7.20
261
84836080
60012000
60012000
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
70.0
20
42
65
6
M6
7.20
518
84836080
60012500
60012500
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
135.0
25
45
75
8
M8
17.00
623
84836080
60013000
60013000
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
155.0
30
53
83
8
M8
17.00
920
84836080
60013500
60013500
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
230.0
35
67
95
10
M8
17.00
1880
84836080
60014000
60014000
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
310.0
40
77
108
12
M10
33.00
2710
84836080
60015000
60015000
Stahl brüniert
Steel C45, black oxide fi...
For couplings without key...
without keyway
490.0
50
85
124
14
M10
33.00
3520
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성