피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
600000209 - UTC.COM 8 CAB-M V2
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.6 - Conventional cie and CIE / fp panel
1.6.2 - UTC.Com range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_6/1_6_2/600000209.prj},{NB=600000209_350},{REF=600000209},{L=492},{H=533},{PROF=227},{IP=30},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 533 (12U) x 280},{P=17,0 (without battery)},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1=Résonance 120W},{PSU1BAT=/},{PSU1E=< 120},{PSU2=Resonance 60W},{PSU2BAT=/},{PSU2E=< 60},{DIS=/},{TEC=Conventional},{ZD=8 (capacity can be extended with additional equipments)},{AD=256 (capacity can be extended with additional equipments)},{ZA=1 (capacity can be extended with additional equipments)},{F=0 (capacity can be extended with additional equipments)},{NET=Yes (optional equipment)},{REM=Yes (optional equipment)},{PRINT=Yes},{MOD=External},{TEMPOP=-5 up to +40},{LODLEVEL=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Cabinet material and color
ⁿ/ₐ
D
Dimensions (LxHxP)
[mm]
P
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
ALIM
Mains power supply range
[VAC]
PSU1
cie power supply
ⁿ/ₐ
PSU1BAT
Batteries for cie power supply
ⁿ/ₐ
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
[VA]
PSU2
CMSI power supply
ⁿ/ₐ
PSU2BAT
Batteries for CMSI power supply
ⁿ/ₐ
PSU2E
Power consumned at the primary CMSI power supply
[VA]
DIS
Display / Size
ⁿ/ₐ
TEC
Technology
ⁿ/ₐ
ZD
Number of detection zones
ⁿ/ₐ
AD
Number of points
ⁿ/ₐ
ZA
Number of evacuation zones
ⁿ/ₐ
F
Number of fire protection functions
ⁿ/ₐ
NET
Networkability
ⁿ/ₐ
REM
Remote cabinet
ⁿ/ₐ
PRINT
Printer output
ⁿ/ₐ
MOD
Modem
ⁿ/ₐ
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
NFC
NF SSI certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
600000209 - UTC.COM 8 CA...
600000209
Front face : RAL 7021, ca...
492 x 533 (12U) x 280
17,0 (without battery)
30
On wall
230 (+10% - 15%)
Resonance 120W
/
< 120
Resonance 60W
/
< 60
/
Conventional
8 (capacity can be extend...
256 (capacity can be exte...
1 (capacity can be extend...
0 (capacity can be extend...
Yes (optional equipment)
Yes (optional equipment)
Yes
External
-5 up to +40
-10 up to +50
93 % without condensation
ECS 028 A / CMSI 089 A
0333-CPR- 075287
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성