피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MS4 - 압축 공기 준비
Festo
제품
압축 공기 준비
On-off 밸브 및 Soft-start 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/e_onoff/ms4_presets.prj},{NB=589294 MS4-LR-1/4-D6-A8},{TNR=589294},{TYP=MS4-LR-1/4-D6-A8},{INFO=},{FUNC=LR},{AG=2},{FF=0},{ZF=0},{S=0},{KA=0},{DRB=2},{MA=2},{AB=0},{FW=0},{ADR=0},{VS=0},{DS=0},{DA=0},{SD=0},{AMS=0},{D=0},{BA=0},{SE=0},{ZE=0},{AE=0},{AF=0},{DPA=0},{DP=0},{ATEX=0},{BWE=0},{PPATH=assemblies/ms4_lr_sbl.prj},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.225},{GTIN=4052568392451}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
529519 MS4-DE-1/4-V110
529519
MS4-DE-1/4-V110
0.263
4052568163969
529521 MS4-DE-1/4-V230
529521
MS4-DE-1/4-V230
0.263
4052568163976
542558 MS4-DE-1/4-10V24
542558
MS4-DE-1/4-10V24
0.263
4052568180577
529531 MS4-DL-1/4
529531
MS4-DL-1/4
0.213
4052568085308
529532 MS4-DL-1/4-Z
529532
MS4-DL-1/4-Z
0.213
4052568085315
529533 MS4-DL-1/8
529533
MS4-DL-1/8
0.213
4052568085322
529535 MS4-EE-1/4-V110
529535
MS4-EE-1/4-V110
0.273
4052568163983
529537 MS4-EE-1/4-V230
529537
MS4-EE-1/4-V230
0.273
4052568163990
538719 MS4-EE-1/4-V110-S
538719
MS4-EE-1/4-V110-S
0.289
4052568176426
542578 MS4-EE-1/4-10V24
542578
MS4-EE-1/4-10V24
0.273
4052568180607
542579 MS4-EE-1/4-10V24-Z
542579
MS4-EE-1/4-10V24-Z
0.273
4052568180614
542580 MS4-EE-1/8-10V24
542580
MS4-EE-1/8-10V24
0.273
4052568180621
542598 MS4-EE-1/4-10V24-S
542598
MS4-EE-1/4-10V24-S
0.289
4052568180676
542599 MS4-EE-1/4-10V24-S...
542599
MS4-EE-1/4-10V24-S-Z
0.289
4052568180683
542600 MS4-EE-1/8-10V24-S
542600
MS4-EE-1/8-10V24-S
0.289
4052568180690
541258 MS4-EM1-1/4
541258
MS4-EM1-1/4
0.190
4052568090722
8183561 MS4-EM1-1/4-F1A
8183561
MS4-EM1-1/4-F1A
0.190
4052568630218
541259 MS4-EM1-1/4-S
541259
MS4-EM1-1/4-S
0.210
4052568090739
541260 MS4-EM1-1/4-S-Z
541260
MS4-EM1-1/4-S-Z
0.210
4052568090746
541261 MS4-EM1-1/4-Z
541261
MS4-EM1-1/4-Z
0.000
4052568090753
541262 MS4-EM1-1/8
541262
MS4-EM1-1/8
0.190
4052568090760
541263 MS4-EM1-1/8-S
541263
MS4-EM1-1/8-S
0.210
4052568090777
529555 MS4-FRM-1/4
529555
MS4-FRM-1/4
0.165
4052568047399
529556 MS4-FRM-1/4-Y
529556
MS4-FRM-1/4-Y
0.405
4052568164003
529557 MS4-FRM-1/4-Y-Z
529557
MS4-FRM-1/4-Y-Z
0.405
4052568164010
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성