피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - NATURAL COPPER RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/nat_cop_riv.prj},{NB=531400703(1-0)},{CODE=531400703},{DESC=RIV.RAME 4X7 SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Natural cooper},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=45},{DD=4.0},{D=8.0},{L=7},{K=1.3},{C=2.2},{VERSION=1},{SSMIN=2.5},{SSMAX=3.5},{SS=0.0},{F=4.1},{A=3.75},{SM=0.20},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
531300703
531300703
RIV.RAME 3X7 SCAT FAR
standard
3x7
Natural cooper
Steel
Round
6.0
1.7
0.5
4.0
531300903
531300903
RIV.RAME 3X9 SCAT FAR
standard
3x9
Natural cooper
Steel
Round
6.0
1.7
4.0
6.0
531301103
531301103
RIV.RAME 3X11 SCAT FAR
standard
3x11
Natural cooper
Steel
Round
6.0
1.7
6.0
8.0
531301403
531301403
RIV.RAME 3X14 SCAT FAR
standard
3x14
Natural cooper
Steel
Round
6.0
1.7
8.0
11.0
531320603
531320603
RIV.RAME 3,2X6 SCAT FAR
standard
3.2x6
Natural cooper
Steel
Round
6.5
2.0
0.5
3.0
531320703
531320703
RIV.RAME 3,2X7 SCAT FAR
standard
3.2x7
Natural cooper
Steel
Round
6.5
2.0
3.0
4.0
531320903
531320903
RIV.RAME 3,2X9 SCAT FAR
standard
3.2x9
Natural cooper
Steel
Round
6.5
2.0
4.0
6.0
531321103
531321103
RIV.RAME 3,2X11 SCAT FAR
standard
3.2x11
Natural cooper
Steel
Round
6.5
2.0
6.0
8.0
531340703
531340703
RIV.RAME 3,4X7 SCAT FAR
standard
3.4x7
Natural cooper
Steel
Round
7.0
2.0
0.5
4.0
531340903
531340903
RIV.RAME 3,4X9 SCAT FAR
standard
3.4x9
Natural cooper
Steel
Round
7.0
2.0
4.0
6.0
531341103
531341103
RIV.RAME 3,4X11 SCAT FAR
standard
3.4x11
Natural cooper
Steel
Round
7.0
2.0
6.0
8.0
531400603
531400603
RIV.RAME 4X6 SCAT FAR
standard
4x6
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
0.5
2.5
531400703
531400703
RIV.RAME 4X7 SCAT FAR
standard
4x7
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
2.5
3.5
531400903
531400903
RIV.RAME 4X9 SCAT FAR
standard
4x9
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
3.5
5.5
531401103
531401103
RIV.RAME 4X11 SCAT FAR
standard
4x11
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
5.5
7.5
531401203
531401203
RIV.RAME 4X12 SCAT FAR
standard
4x12
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
7.5
8.5
531401403
531401403
RIV.RAME 4X14 SCAT FAR
standard
4x14
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
8.5
10.5
531401603
531401603
RIV.RAME 4X16 SCAT FAR
standard
4x16
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
10.5
12.5
531402003
531402003
RIV.RAME 4X20 SCAT FAR
standard
4x20
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
12.5
16.0
531402503
531402503
RIV.RAME 4X25 SCAT FAR
standard
4x25
Natural cooper
Steel
Round
8.0
2.2
16.0
21.0
531481003
531481003
RIV.RAME 4,8X10 SCAT FAR
standard
4.8x10
Natural cooper
Steel
Round
9.0
2.9
2.0
6.0
531481203
531481203
RIV.RAME 4,8X12 SCAT FAR
standard
4.8x12
Natural cooper
Steel
Round
9.0
2.9
6.0
8.0
531481403
531481403
RIV.RAME 4,8X14 SCAT FAR
standard
4.8x14
Natural cooper
Steel
Round
9.0
2.9
8.0
10.0
531481603
531481603
RIV.RAME 4,8X16 SCAT FAR
standard
4.8x16
Natural cooper
Steel
Round
9.0
2.9
10.0
12.0
531481803
531481803
RIV.RAME 4,8X18 SCAT FAR
standard
4.8x18
Natural cooper
Steel
Round
9.0
2.9
12.0
14.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STANDARD RIVETS - ZINC PLATED STEEL RIVETS
FAR
20.04.2021
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) RIVETS
FAR
20.04.2021
FTS-INX-A2 - STAINLESS STEEL A2 THREADED INSERTS COUNTERSUNK HEAD
FAR
05.05.2021
STANDARD RIVETS - STANDARD RIVETS DOME HEAD
FAR
20.04.2021
GROOVED RIVETS - ALUMINIUM GROOVED RIVETS
FAR
20.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성