피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
530-03 - Cut-in socket fitting with BAIO® spigot end and Synoflex socket
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/530_03_asmtab.prj},{NB=5306200225 530-03 DN200 PN16 (400)},{IN=5306200225},{DN=200},{PN=16},{T=150},{H=422},{L=880},{SE=115},{B=379},{Q=6},{W=58.00},{YY=1},{U=33.50},{H1=146.28},{H2=218.00},{L1=587.50},{A=15.85},{V1=46},{G=172.250},{M=20},{KX=12.72},{LX=143},{SX=30},{SY=420},{DC=DE},{D=230 - 260},{S=420 - 450},{BOLT=M20 x 130},{MAT=Housing: Hawle epoxy powder coating; Gaskets: EPDM for water; Nuts/screws: stainless steel; Synoflex support element ring: POM; Synoflex grip: steel},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE=Notice 1: When connecting PE pipes a support liner (model no. 590) must be used.; Notice 2: Sliding clearance S: depending on pipe diameter},{PL=Link},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
d
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
S
Sliding clearance
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5306200225 530-03 DN200 P...
5306200225
200
230 - 260
16
420 - 450
150
422
880
379
58.00
Housing: Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
5306250000 530-03 DN250 P...
5306250000
250
265 - 310
16
420 - 450
155
476
885
426
65.00
Housing: Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
5306300000 530-03 DN300 P...
5306300000
300
313 - 356
16
450 - 490
165
493
920
493
99.50
Housing: Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성