피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX IT Rack standard - vented
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_11x_asmtab.prj},{NB=5311.116(2)},{BEST=5311.116},{TD=116},{B=800},{H=2000},{CDH1=0},{CDH2=2000.5},{CDB1=399.5},{CDB2=399.5},{CDT1=621.500},{CDT2=604.000},{T=1200},{HE=42},{SD=1},{PVV=3},{PVH=3},{TS=1},{TSO=1},{VEM=1},{MSU=1},{EA1=147.75},{EA2=720},{VER=2},{VERS=2},{DB=1},{BW=0},{PL1=0.0},{PL3=0},{FLB=0},{ZOLL=1},{SW=0},{SC=0},{GEW=101.0},{B6=0},{B7=0},{B3=800},{B1=800},{B2=712},{H1=2000},{H2=100},{H3=1912},{H4=0},{T3=1200},{T1=1200},{T2=1112},{VV=0},{DIST19=745},{Y=60.000},{YY=240.000},{X4=1.000},{TT=1158},{VER1=21.000},{X1=100.000},{X2=0.000},{X3=0.000},{X=1.000},{SS=1},{BEZ1=VX IT Rack standard RAL 7035},{BEZ2=42 HE belüftet},{FARBE=RAL 7035},{FARBE1=RAL 9005},{BESTGEH=8611.070},{DETAIL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
HE
HE/U
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5303.114(2)
5303.114
VX IT Rack standard RAL 7...
24 U vented
800
1200
800
24
67.5
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5304.116(2)
5304.116
VX IT Rack standard RAL 7...
24 U vented
800
1200
1000
24
73.2
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5307.114(2)
5307.114
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
800
2000
800
42
89.8
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5308.113(2)
5308.113
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
600
2000
1000
42
0.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5309.116(2)
5309.116
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
800
2000
1000
42
95.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5310.118(2)
5310.118
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
600
2000
1200
42
87.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5311.116(2)
5311.116
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
800
2000
1200
42
101.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5312.114(2)
5312.114
VX IT Rack standard RAL 7...
47 U vented
800
2200
800
47
95.4
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5313.113(2)
5313.113
VX IT Rack standard RAL 7...
47 U vented
600
2200
1000
47
84.6
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5314.116(2)
5314.116
VX IT Rack standard RAL 7...
47 U vented
800
2200
1000
47
101.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5315.118(2)
5315.118
VX IT Rack standard RAL 7...
47 U vented
600
2200
1200
47
85.1
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5316.116(2)
5316.116
VX IT Rack standard RAL 7...
47 U vented
800
2200
1200
47
123.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5329.111(2)
5329.111
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
600
2000
600
42
59.6
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5330.113(2)
5330.113
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented
600
2000
800
42
74.8
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5331.113(2)
5331.113
VX IT Rack standard RAL 7...
47 U vented
600
2200
800
47
80.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VX IT Rack standard - with glazed door, closed
Rittal
29.02.2024
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel - front and rear s...
Rittal
20.07.2021
Fan mounting plate - TS IT
Rittal
10.07.2022
Baying enclosure system VX25, sheet steel
Rittal
29.05.2024
VX Side panel, screw-fastened - sheet steel
Rittal
29.05.2024
VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
Rittal
20.07.2021
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting profiles
Rittal
29.02.2024
VX Mounting plate - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
TX CableNet - TX CableNet
Rittal
26.12.2023
VX IT Rack dynamic - vented
Rittal
29.05.2024
VX IT Rack standard - vented, pre-configured
Rittal
29.05.2024
Cable shunting ring - for cable routing
Rittal
29.05.2024
LCP Rack CW (VX Version) - Liquid Cooling Package
Rittal
29.02.2024
VX IT Rack standard - with glazed door, closed IP55
Rittal
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성