您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CPVSC1-P - 阀岛附件
Festo
产品 (A - Z)
C
CPVSC1
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/c/cpvsc1/cpvsc1.prj},{NB=530547 CPVSC1-M1H-M-P-QB},{TNR=530547},{TYP=CPVSC1-M1H-M-P-QB},{BN=Magnetventil},{INFO=},{VERS=2.300},{CODE=M},{CODE1=6.000},{BR=1.000},{QS=7.000},{N=7.000},{AAA=J},{L=130593},{R=130593},{GV=M5},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.0270},{GTIN=4052568333836}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
BN
命名
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
527639 CPVSC1-HS35
527639
CPVSC1-HS35
安装件
0.0000
4052568047320
527625 CPVSC1-AE12-MS15
527625
CPVSC1-AE12-MS15
命令单元
0.0000
4052568329563
527629 CPVSC1-AE16-MF20
527629
CPVSC1-AE16-MF20
命令单元
0.0000
4052568329600
527627 CPVSC1-AE16-MH26
527627
CPVSC1-AE16-MH26
命令单元
0.0000
4052568329587
530475 CPVSC1-AE8-MS15
530475
CPVSC1-AE8-MS15
命令单元
0.0000
4052568333560
538654 CPVSC1-AE16-DN
538654
CPVSC1-AE16-DN
命令单元
0.0000
541919 CPVSC1-AE16-DP
541919
CPVSC1-AE16-DP
命令单元
0.0000
4052568179809
541975 CPVSC1-AE16-CPI
541975
CPVSC1-AE16-CPI
命令单元
0.1500
4052568179816
527550 CPVSC1-M1H-M-P-M5
527550
CPVSC1-M1H-M-P-M5
电磁阀
0.0305
4052568162740
527551 CPVSC1-M1H-N-P-M5O
527551
CPVSC1-M1H-N-P-M5O
电磁阀
0.0305
4052568162757
527552 CPVSC1-M1H-K-P-M5C
527552
CPVSC1-M1H-K-P-M5C
电磁阀
0.0305
4052568162764
527554 CPVSC1-M1H-D-P-M5C
527554
CPVSC1-M1H-D-P-M5C
电磁阀
0.0305
4052568162788
527555 CPVSC1-M1H-M-P-Q3
527555
CPVSC1-M1H-M-P-Q3
电磁阀
0.0305
4052568162795
527556 CPVSC1-M1H-N-P-Q3O
527556
CPVSC1-M1H-N-P-Q3O
电磁阀
0.0305
4052568162801
527557 CPVSC1-M1H-K-P-Q3C
527557
CPVSC1-M1H-K-P-Q3C
电磁阀
0.0305
4052568162818
527559 CPVSC1-M1H-D-P-Q3C
527559
CPVSC1-M1H-D-P-Q3C
电磁阀
0.0305
4052568162832
527560 CPVSC1-M1H-M-P-Q4
527560
CPVSC1-M1H-M-P-Q4
电磁阀
0.0305
4052568162849
527561 CPVSC1-M1H-N-P-Q4O
527561
CPVSC1-M1H-N-P-Q4O
电磁阀
0.0305
4052568162856
527562 CPVSC1-M1H-K-P-Q4C
527562
CPVSC1-M1H-K-P-Q4C
电磁阀
0.0305
4052568162863
527564 CPVSC1-M1H-D-P-Q4C
527564
CPVSC1-M1H-D-P-Q4C
电磁阀
0.0305
4052568162887
527565 CPVSC1-M1H-M-P
527565
CPVSC1-M1H-M-P
电磁阀
0.0305
4052568162894
527567 CPVSC1-M1H-N-P
527567
CPVSC1-M1H-N-P
电磁阀
0.0305
4052568162900
527569 CPVSC1-M1H-K-P
527569
CPVSC1-M1H-K-P
电磁阀
0.0305
4052568162917
527573 CPVSC1-M1H-D-P
527573
CPVSC1-M1H-D-P
电磁阀
0.0270
4052568162931
530542 CPVSC1-M1H-M-P-QA
530542
CPVSC1-M1H-M-P-QA
电磁阀
0.0270
4052568333782
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表