피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
503566
Molex
FFC/FPC Connectors
0.30mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_30mm/easy_on/503566.prj},{NB=5035662502},{SHA256=d5PREMH4oa2nsYMcXKeV21OTO9LpyUU91IlCC6Y6f0I=},{INAME=00012__5035662502},{PN=5035662502},{DESC=Easy-On FPC Connector, 0.30mm Pitch, Right-Angle, Bottom Contact, 0.95mmPitch, 25 Circuits, Gold over Nickel Plating},{AT=Flip},{CIRCUITS=25},{CP=Bottom},{CURRENT=0.2},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Gold over Nickel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CP
Contact Position
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
5035660902
5035660902
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
9
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035661102
5035661102
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
11
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035661302
5035661302
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
13
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035661502
5035661502
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
15
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035661702
5035661702
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
17
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035661902
5035661902
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
19
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035662102
5035662102
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
21
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035662302
5035662302
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
23
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035662502
5035662502
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
25
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035662702
5035662702
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
27
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035663102
5035663102
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
31
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035663302
5035663302
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
33
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035663502
5035663502
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
35
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035663702
5035663702
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
37
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035663902
5035663902
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
39
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035664102
5035664102
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
41
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035664302
5035664302
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
43
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035664502
5035664502
Easy-On FPC Connector, 0....
Flip
45
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5035665102
5035665102
Easy-on FPC Connector, 0....
Flip
51
Bottom
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성