피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
6160 - ZAK push fitting
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6160.prj},{NB=5005866 6160 DN25 - PN16 (400)},{IN=5005866},{LOD=400},{D=25},{PN=PN16},{O=ZAK 46},{E=58},{W=0.50},{PL=Link},{L=103},{TH=3/4},{L1=71},{L2=200},{ZAK=46},{DB=34.00},{DR=58.00},{DNMM=19.05},{D22=41.3},{D33=36.5},{DS2=43.0},{DS3=39.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
D
Ød Pipe
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
O
Outlet
ⁿ/ₐ
E
[mm]
W
Weight
[kg]
5005862
5005862
20
PN16
ZAK 34
48
0.30
5005864
5005864
25
PN16
ZAK 34
58
0.40
5005868
5005868
32
PN16
ZAK 34
70
0.50
5005874
5005874
40
PN16
ZAK 34
84
0.70
5005866
5005866
25
PN16
ZAK 46
58
0.50
5005870
5005870
32
PN16
ZAK 46
70
0.70
5005872
5005872
40
PN16
ZAK 46
84
0.80
5005876
5005876
50
PN16
ZAK 46
101
1.20
5005882
5005882
63
PN16
ZAK 46
114
1.60
5005878
5005878
50
PN16
ZAK 69
101
1.44
5005880
5005880
63
PN16
ZAK 69
114
1.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성