피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/omegat_oms_s_pr_asmtab.prj},{NB=49027663 OMS-S PR 380 410 14 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=49027663},{WS=PTFE GM201},{DD=380.0},{D=410.0},{NUT=0},{H=14.0},{L=15.0},{P=15.0},{C=12.0},{R1=0.8},{PPATH=omegat_oms_s_pr/omegat_oms_s_pr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
49016726 OMS-S PR 80 100 ...
49016726
PTFE GM201
80.0
100.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
531594 OMS-S PR 100 120 9...
531594
PTFE B602
100.0
120.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49001459 OMS-S PR 120 140...
49001459
PTFE B602
120.0
140.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49013193 OMS-S PR 125 145...
49013193
PTFE GM201
125.0
145.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
532876 OMS-S PR 140 160 9...
532876
PTFE B602
140.0
160.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
529349 OMS-S PR 150 170 9...
529349
PTFE B602
150.0
170.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49018309 OMS-S PR 153 173...
49018309
PTFE B602
153.0
173.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24376115 OMS-S PR 160 180...
24376115
PTFE B602
160.0
180.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
532693 OMS-S PR 180 200 9...
532693
PTFE GM201
180.0
200.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24376116 OMS-S PR 180 200...
24376116
PTFE B602
180.0
200.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49012624 OMS-S PR 180 200...
49012624
PTFE GM201
180.0
200.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49003726 OMS-S PR 190 210...
49003726
PTFE GM201
190.0
210.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
531597 OMS-S PR 200 220 9...
531597
PTFE B602
200.0
220.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49013967 OMS-S PR 200 220...
49013967
PTFE GM201
200.0
220.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
533361 OMS-S PR 240 265 1...
533361
PTFE GM201
240.0
265.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49004521 OMS-S PR 250 275...
49004521
PTFE GM201
250.0
275.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49002343 OMS-S PR 260 285...
49002343
PTFE GM201
260.0
285.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49016727 OMS-S PR 260 285...
49016727
PTFE GM201
260.0
285.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49017440 OMS-S PR 280 305...
49017440
PTFE GM201
280.0
305.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49031374 OMS-S PR 290 315...
49031374
PTFE GM201
290.0
315.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49018104 OMS-S PR 300 325...
49018104
PTFE B602
300.0
325.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.8
49030569 OMS-S PR 300 325...
49030569
PTFE GM201
300.0
325.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
24118459 OMS-S PR 316.2 3...
24118459
PTFE B602
316.2
346.2
14.0
15.0
15.0
12.0
0.8
49003542 OMS-S PR 320 350...
49003542
PTFE GM201
320.0
350.0
14.0
15.0
15.0
12.0
0.8
530525 OMS-S PR 340 370 1...
530525
PTFE GM201
340.0
370.0
14.0
15.0
15.0
12.0
0.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성