피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
BAG - Flanges BAG
CATTINAIR
Standardised Pipes
A Series
A Series - Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cattinair/standardised_pipes/a_series/a_series_accessories/bag.prj},{NB=350BAG},{D=350},{DD1=355},{N=12},{DD3=401},{LO=20},{DO=9},{EP=4},{S=40},{REF=000903},{KG=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Flange diameter
ⁿ/ₐ
DD1
Internal diameter
ⁿ/ₐ
N
Oblong number
ⁿ/ₐ
DD3
Oblong position
ⁿ/ₐ
LO
Oblong length
ⁿ/ₐ
DO
Oblong diameter
ⁿ/ₐ
EP
Thickness
ⁿ/ₐ
S
Width
ⁿ/ₐ
REF
Article number
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[kg]
80BAG-001040
80
85
6
110
15
7
4
25
001040
0.5
100BAG-001041
100
105
6
130
15
7
4
25
001041
0.6
120BAG-001042
120
125
6
150
15
7
4
25
001042
0.6
140BAG-001043
140
145
6
170
15
7
4
25
001043
0.7
160BAG-001044
160
165
6
190
15
7
4
25
001044
0.7
180BAG-001045
180
185
8
210
15
7
4
25
001045
0.8
200BAG-001046
200
205
8
236
20
9
4
35
001046
1.0
220BAG-001047
220
225
8
256
20
9
4
35
001047
1.1
240BAG-000901
240
243
8
291
20
9
4
40
000901
1.2
260BAG-001048
260
265
8
311
20
9
4
40
001048
1.3
280BAG-001049
280
285
8
326
20
9
4
40
001049
1.3
300BAG-000902
300
305
12
351
20
9
4
40
000902
1.4
325BAG-001050
325
330
12
370
20
9
4
40
001050
1.5
350BAG-000903
350
355
12
401
20
9
4
40
000903
1.6
375BAG-001051
375
380
12
426
20
9
4
40
001051
1.7
400BAG-000904
400
405
12
451
20
9
4
40
000904
1.8
425BAG-001052
425
430
12
467
20
9
4
40
001052
1.9
450BAG-000905
450
455
12
501
20
9
4
40
000905
2.0
500BAG-000906
500
505
12
551
20
9
4
40
000906
2.2
550BAG-000907
550
555
12
601
20
9
4
40
000907
2.4
600BAG-000908
600
605
12
651
20
9
4
40
000908
2.6
650BAG-000909
650
655
24
701
20
9
4
40
000909
2.8
700BAG-000910
700
705
24
751
20
9
4
40
000910
3.0
750BAG-000911
750
755
24
801
20
9
4
40
000911
3.2
800BAG-000912
800
805
24
851
20
9
4
40
000912
3.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MCPTK - Couplings for Tubes - Nuts and Sleeves Integrated Type - Straight
Misumi
04.06.2021
BAP - Flanges BAP
CATTINAIR
25.04.2023
90° branch outlet with sockets - HoKa 90° branch outlet with sockets
Funken
28.06.2024
GB/T 9114-2000 PN50 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DP - Shutter Disc
CATTINAIR
25.04.2023
Moulded 45° bend - HoKa Bend with sockets 45°
Funken
28.06.2024
AJ - Impervious Connection
CATTINAIR
25.04.2023
A2 - Pipes
CATTINAIR
25.04.2023
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Funken
28.06.2024
A0 - Adjustement Pipes
CATTINAIR
25.04.2023
MAE-KUGELHÄHNE-DF/ENTL - Ball Valves Made from Brass, Exhausting, Full Bore
MÄDLER
26.04.2024
FBBSA - Ball valve/tapered opening
SRD-FA
04.07.2022
FBBKA - Ball valve/tapered opening
SRD-FA
04.07.2022
Modèle 58513 - Globe valve - Female / female BSP - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성