您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-KU/I-H/70 - KU/I锥齿轮转向箱,H型,70型,传动比1:1至6:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_ku_i_ba-h_ausf-70.prj},{NB=41206703},{ARTNR=41206703},{GR=2},{MD50=110},{ABD1=17.0},{MD250=95},{ABD2=83.0},{MD500=90},{ABD3=167},{MD750=87},{ABD4=250.0},{MD1000=82},{ABD5=333},{MD1500=74},{ABD6=500},{MD3000=58},{ABD7=1000},{P50=0.21},{P250=0.87},{P500=1.66},{P750=2.40},{P1000=3.01},{P1500=4},{P3000=6.39},{A=170},{B=120},{C=60.0},{D1=20},{D2=25},{E1=115},{F1=162},{G=2},{H=75},{K=27.0},{L1=80},{L2=80},{M=77},{N=85},{O=3},{P1=45},{Q=5},{R=100},{S=100},{T=10},{OELF=0.6},{GEW=12.0},{PFH=6},{PFTW=3.5},{PFBD1=6},{PFLD1=36},{DA1=25},{DA2=30},{II=10},{IIT=16},{JJ=10},{PFBD2=8},{PFTD2=3.3},{YA=4},{YB=4},{D1H13=15},{D1T=5.6},{DK=13.0},{KK=5.0},{SW=6},{SWT1=3.0},{TK=100},{FD=119},{CTN=84834023}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
类型/设计
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
MD50
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD1
输出扭矩T2 / MD50时的输出速度n2
[1/min.]
MD250
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD2
输出扭矩T2 / MD250时的输出速度n2
[1/min.]
MD500
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD3
输出扭矩T2 / MD500时的输出速度n2
[1/min.]
MD750
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD4
输出扭矩T2 / MD750时的输出速度n2
[1/min.]
MD1000
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD5
输出扭矩T2/MD1000时的输出速度n2
[1/min.]
MD1500
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD6
输出扭矩T2 / MD1500时的输出速度n2
[1/min.]
MD3000
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
[Nm]
ABD7
输出扭矩T2 / MD3000时的输出速度n2
[1/min.]
P50
输入速度n1=50时,最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=50 1/min.
[KW]
P250
输入速度n1 = 250 1/min.时的最大输入功率P1(千瓦)**。
[KW]
P500
输入速度n1=500时的最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=500 1/min.
[kW]
P750
输入速度n1 = 750 1/min.时的最大输入功率P1(千瓦)**。
[KW]
P1000
最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=1000 1/min.
[KW]
P1500
最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=1500 1/min.
[KW]
P3000
输入速度n1 = 3000 1/min时的最大输入功率P1(千瓦)**。
[KW]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D1
d1 - j6
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
E1
e1
[mm]
F1
f1
[mm]
G
g
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
L1
l1 - f7
[mm]
L2
l2 - f7
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P1
p1
[mm]
Q
q
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
D1PF
Ød1-j6处的键的尺寸
[mm]
NBHW
空心轴上的槽宽
[mm]
OELF
机油填充
[dm^3]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
41206100
41206100
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1 : 1
0
18
50.0
17
250.0
15
500
13
750.0
12
1000
11
1500
10
3000
0.10
0.47
0.83
1.07
1.32
2
3.31
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206101
41206101
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1,5 : 1
0
18
33.0
17
167.0
15
333
13
500.0
12
667
11
1000
10
2000
0.07
0.31
0.55
0.72
0.88
1
2.20
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206102
41206102
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
2 : 1
0
18
25.0
17
125.0
15
250
13
375.0
12
500
11
750
10
1500
0.05
0.23
0.41
0.54
0.66
1
1.65
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206103
41206103
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
3 : 1
0
14
17.0
13
83.0
13
167
12
250.0
12
333
11
500
10
1000
0.03
0.12
0.24
0.33
0.44
1
1.10
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206400
41206400
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1 : 1
1
50
50.0
44
250.0
40
500
37
750.0
34
1000
32
1500
27
3000
0.28
1.21
2.20
3.06
3.75
5
8.93
124
90
45.0
18
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
6 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206401
41206401
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1,5 : 1
1
45
33.0
40
167.0
37
333
35
500.0
32
667
29
1000
25
2000
0.16
0.74
1.36
1.93
2.35
3
5.51
124
90
45.0
18
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
6 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206402
41206402
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
2 : 1
1
37
25.0
36
125.0
34
250
32
375.0
31
500
27
750
23
1500
0.10
0.50
0.94
1.32
1.71
2
3.80
124
90
45.0
18
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
6 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206403
41206403
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
3 : 1
1
37
17.0
36
83.0
34
167
32
250.0
31
333
27
500
23
1000
0.07
0.33
0.63
0.88
1.14
1
2.54
124
90
45.0
12
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206404
41206404
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
4 : 1
1
37
12.5
36
62.5
34
125
32
187.5
31
250
27
375
23
750
0.05
0.25
0.47
0.66
0.85
1
1.90
124
90
45.0
12
18
95
132
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206405
41206405
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
5 : 1
1
37
10.0
36
50.0
34
100
32
150.0
31
200
27
300
23
600
0.04
0.20
0.37
0.53
0.68
1
1.52
124
90
45.0
12
18
95
132
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206406
41206406
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
6 : 1
1
33
8.0
30
42.0
29
83
29
125.0
29
167
27
250
23
500
0.03
0.14
0.27
0.40
0.53
1
1.25
124
90
45.0
12
18
95
132
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206700
41206700
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1 : 1
2
130
50.0
123
250.0
115
500
103
750.0
92
1000
82
1500
66
3000
0.72
3.39
6.34
8.51
10.14
14
21.82
170
120
60.0
25
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
8 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206701
41206701
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1,5 : 1
2
113
33.0
108
167.0
105
333
94
500.0
86
667
78
1000
61
2000
0.41
1.99
3.85
5.18
6.32
9
13.45
170
120
60.0
25
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
8 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206702
41206702
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
2 : 1
2
107
25.0
98
125.0
92
250
86
375.0
81
500
73
750
56
1500
0.29
1.35
2.54
3.55
4.46
6
9.26
170
120
60.0
25
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
8 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206703
41206703
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
3 : 1
2
110
17.0
95
83.0
90
167
87
250.0
82
333
74
500
58
1000
0.21
0.87
1.66
2.40
3.01
4
6.39
170
120
60.0
20
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
6 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206704
41206704
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
4 : 1
2
90
12.5
87
62.5
84
125
82
187.5
79
250
74
375
60
750
0.12
0.60
1.16
1.69
2.18
3
4.96
170
120
60.0
20
25
125
172
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
6 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206705
41206705
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
5 : 1
2
95
10.0
92
50.0
89
100
86
150.0
80
200
72
300
60
600
0.10
0.51
0.98
1.42
1.76
2
3.97
170
120
60.0
15
25
125
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
70
80
77
85
3
35
5
100
100
10
5 x 28
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206706
41206706
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
6 : 1
2
71
8.0
69
42.0
68
83
68
125.0
66
167
64
250
54
500
0.06
0.33
0.63
0.94
1.22
2
2.95
170
120
60.0
15
25
125
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
70
80
77
85
3
35
5
100
100
10
5 x 28
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41207000
41207000
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1 : 1
25
380
50.0
350
250.0
330
500
310
750.0
290
1000
260
1500
0
3000
2.09
9.64
18.19
25.63
31.96
43
0.00
206
160
80.0
35
35
150
213
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
110
110
95
103
3
60
5
120
135
20
10 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207001
41207001
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
1,5 : 1
25
355
33.0
330
167.0
315
333
292
500.0
280
667
252
1000
185
2000
1.29
6.07
11.56
16.26
20.59
28
40.78
206
160
80.0
35
35
150
213
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
110
110
95
103
3
60
5
120
135
20
10 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207002
41207002
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
2 : 1
25
355
25.0
320
125.0
300
250
280
375.0
270
500
245
750
170
1500
0.98
4.41
8.70
11.57
14.88
20
28.11
206
160
80.0
35
35
150
213
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
110
110
95
103
3
60
5
120
135
20
10 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207003
41207003
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
3 : 1
25
305
17.0
280
83.0
260
167
250
250.0
245
333
230
500
190
1000
0.57
2.56
4.79
6.89
8.99
13
20.94
206
160
80.0
28
35
150
212
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207004
41207004
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
4 : 1
25
280
12.5
270
62.5
260
125
250
187.5
240
250
220
375
180
750
0.39
1.86
3.58
5.17
6.61
9
14.88
206
160
80.0
24
35
170
232
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207005
41207005
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
5 : 1
25
280
10.0
270
50.0
250
100
240
150.0
225
200
215
300
180
600
0.32
1.49
2.76
3.97
4.96
7
11.90
206
160
80.0
24
35
170
232
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207006
41207006
灰铸铁白
铸铁外壳,螺旋伞齿轮,表面硬化,成对研磨
型号H / 类型70
6 : 1
25
210
8.0
199
42.0
187
83
176
125.0
164
167
143
250
129
500
0.18
0.92
1.72
2.43
3.01
4
7.09
206
160
80.0
24
35
170
232
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KRG-KU/I-H/80 - KU/I型锥齿轮转向箱,H型,版本80,传动比1:1至6:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-KU/I-K/20 - KU/I型锥齿轮转向箱,设计型号K,版本20,传动比1:1至6:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-KU/I-K/10 - KU/I型锥齿轮转向箱,型号K,版本10,传动比1:1至6:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-KU/I-L/30 - KU/I型锥齿轮转向箱,设计型号L,版本30,传动比1:1至6:1。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DNM-SM/I-B5-8/POLIG - 三相标准电机SM/I,B5型,8极,约750元/分钟
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGT-FLMU-E-S-100CR6 - 滚珠丝杠-法兰盘螺母,滚动轴承钢100Cr6(1.3505),形式E和S
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DRUCKREGLER - 带超压保护的压力调节器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为20巴。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ROH-SINT-MB - 用于生产滑动轴承的带孔烧结青铜原料
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL - 压力释放阀,工作介质为压缩空气,工作压力最大17巴
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - 三相标准电机SM/I,B5型,4极,约1500个/分钟
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FILTERREGLER - 带手动排水装置的过滤器调节器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为10巴。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-BP-PA-6.6 - 聚酰胺6.6材质的轴套BP-用于滑动轴承的注塑成型
MÄDLER
26.04.2024
DIN 179-A - 圆柱钻套 DIN 179
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DNM-SM/I-B5-2/POLIG - 三相标准电机SM/I,B5型,2极,约3000元/分钟
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表