피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NA 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/na300_asmtab.prj},{NB=21737 NA300 70 60 12 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=21737},{E=},{D=70.0},{DD=60.0},{NUT=0},{H=12.0},{L=13.0},{P=5.00},{C=4.5},{M=h},{DN=70.000},{FH=0.600},{LL=0.400},{LH=2.000},{RA=2.000},{RB=2.000},{VA=1.100},{VH=1.800},{WA=45.000},{WB=23.000},{WC=20.000},{WD=45.000},{B=12.000},{B1=0.800},{B2=2.300},{DDNN=60.000},{Z=1.000},{PPATH=na300/na300_asmtpl.prj},{VPE=Industriepack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
21658 NA300 16 6 8
21658
16.0
6.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Industry Pack
40421660 NA300 16 6 8
40421660
16.0
6.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Small Pack
21663 NA300 20 10 8
21663
20.0
10.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Industry Pack
40421661 NA300 20 10 8
40421661
20.0
10.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Small Pack
21668 NA300 22 12 8
21668
22.0
12.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Industry Pack
40421662 NA300 22 12 8
40421662
22.0
12.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Small Pack
322037 NA300 23.5 15 8
322037
23.5
15.0
8.0
9.0
4.25
4.5
21675 NA300 25 15 8
21675
25.0
15.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Industry Pack
40421663 NA300 25 15 8
40421663
25.0
15.0
8.0
9.0
5.00
4.0
Small Pack
21679 NA300 30 20 8
21679
30.0
20.0
8.0
9.0
5.00
4.5
Industry Pack
40421664 NA300 30 20 8
40421664
30.0
20.0
8.0
9.0
5.00
4.5
Small Pack
21681 NA300 32 17 10
21681
32.0
17.0
10.0
11.0
7.50
5.5
Industry Pack
40421665 NA300 32 17 10
40421665
32.0
17.0
10.0
11.0
7.50
5.5
Small Pack
21682 NA300 32 22 10
21682
32.0
22.0
10.0
11.0
5.00
4.5
Industry Pack
40421666 NA300 32 22 10
40421666
32.0
22.0
10.0
11.0
5.00
4.5
Small Pack
401144 NA300 32 24 5.7
401144
ISO
32.0
24.0
5.7
6.7
4.00
4.0
Industry Pack
40421941 NA300 32 24 5.7
40421941
ISO
32.0
24.0
5.7
6.7
4.00
4.0
Small Pack
401159 NA300 35 25 7.3
401159
35.0
25.0
7.3
8.3
5.00
4.5
Industry Pack
40421942 NA300 35 25 7.3
40421942
35.0
25.0
7.3
8.3
5.00
4.5
Small Pack
401189 NA300 38 25 10
401189
38.0
25.0
10.0
11.0
6.50
5.5
21691 NA300 40 25 10
21691
40.0
25.0
10.0
11.0
7.50
5.5
Industry Pack
40421667 NA300 40 25 10
40421667
40.0
25.0
10.0
11.0
7.50
5.5
Small Pack
21692 NA300 40 30 10
21692
40.0
30.0
10.0
11.0
5.00
4.5
Industry Pack
40421668 NA300 40 30 10
40421668
40.0
30.0
10.0
11.0
5.00
4.5
Small Pack
362912 NA300 45 30 10
362912
45.0
30.0
10.0
11.0
7.50
5.5
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T 20 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
601
Hallite
05.03.2024
OR - O-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
KB - Merkel® Guide ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
KF - Merkel® Guide strip
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
AU N100 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
AU N - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
NI 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
N 100 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
N - U-packing
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
23800 - Deep groove ball bearing FAG single row
norelem
26.06.2024
Zurcon® U-Cup PUA - Piston, single acting sealings elements from Zurcon® Po...
Trelleborg
21.07.2023
K1649 - Seal washers in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
R37 (Metric) - Rod Seal - Series 137 (Metric)
System Seals
19.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성