EFTCGN - EXTENSION FOR TOGGLE CLAMP GOOSE NECK
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Span attachments accessories
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/ext_f_tens_goose_neck.prj},{NB=37941-1},{IDNR=37941-1},{ARTICLE=WITTE-EXTENSION FOR TOGGLE CLAMP GOOSE NECK},{A=120.000},{B=24.000},{C=20.000},{D=9.000},{E=M6},{F=8.500},{G=10.000},{H=114.000},{I=70},{WEIGHT=334.000},{INFO=Witte Katalog},{L=120.000},{B1=20.000},{H1=40.000},{S=9.000},{S1=8.500},{L1=50.000},{M=6.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
37941
37941
WITTE-EXTENSION FOR TOGGL...
120.000
24.000
20.000
9.000
M6
8.500
10.000
114.000
70
334.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
37941-1
37941-1
WITTE-EXTENSION FOR TOGGL...
120.000
24.000
20.000
9.000
M6
8.500
10.000
114.000
70
334.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
37942
37942
WITTE-EXTENSION FOR TOGGL...
120.000
24.000
20.000
9.000
M6
8.500
10.000
74.000
70
120.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
37942-1
37942-1
WITTE-EXTENSION FOR TOGGL...
120.000
24.000
20.000
9.000
M6
8.500
10.000
74.000
70
120.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성