피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22080 - Cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22080 Cable glands with metric thread and spiral top
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22080/500xxmxxbs08zzzz.prj},{NB=3690765},{BNARTNR=3690765},{L=8},{SW1=15},{SW2=15},{H=63.5},{EF007839=12},{PACK=100},{ANDM=12},{P=1.5},{VER=1},{STGEW7001=5.0},{STGEW7035=5.1},{STGEW9005=5.1},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{TEMPST=-40},{EF000177=15},{TEMPV=-20},{EF005466=3.0},{TEMPH=100},{EF000116=7001},{CTN=39269097},{R=8.1},{CX=6.50},{X=45.500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=50007M12PABS},{BNNORM3=JACOB® PERFECT},{BNMAT=Polyamide PA 6},{DESCSHORT=PERFECT-KV-PA M 12/PG 7},{A=M12x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNRX
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
MATF
Color
ⁿ/ₐ
3690765
3690765
50007M12PABS
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
63.5
RAL 7001 silbergrau
3690761
3690761
50007M12BS7035
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
63.5
RAL 7035 lichtgrau
3690763
3690763
50007M12BSSW
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
63.5
RAL 9005 tiefschwarz
3690760
3690760
50011M16PABS
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M16x1.5
5 - 10
15
22
22
94.5
RAL 7001 silbergrau
3690758
3690758
50011M16BS7035
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M16x1.5
5 - 10
15
22
22
94.5
RAL 7035 lichtgrau
3690751
3690751
50011M16BSSW
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M16x1.5
5 - 10
15
22
22
94.5
RAL 9005 tiefschwarz
3690757
3690757
50013M20PABS
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M20x1.5
6 - 12
11
24
24
101.5
RAL 7001 silbergrau
3690755
3690755
50013M20BS7035
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M20x1.5
6 - 12
11
24
24
101.5
RAL 7035 lichtgrau
3690759
3690759
50013M20BSSW
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M20x1.5
6 - 12
11
24
24
101.5
RAL 9005 tiefschwarz
3690752
3690752
50016M20PABS
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M20x1.5
10 - 14
15
27
27
116.0
RAL 7001 silbergrau
3690753
3690753
50016M20BS7035
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M20x1.5
10 - 14
15
27
27
116.0
RAL 7035 lichtgrau
3690754
3690754
50016M20BSSW
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M20x1.5
10 - 14
15
27
27
116.0
RAL 9005 tiefschwarz
3690756
3690756
50021M25PABS
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M25x1.5
13 - 18
15
33
33
132.5
RAL 7001 silbergrau
3690762
3690762
50021M25BS7035
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M25x1.5
13 - 18
15
33
33
132.5
RAL 7035 lichtgrau
3690764
3690764
50021M25BSSW
JACOB® PERFECT
Polyamide PA 6
M25x1.5
13 - 18
15
33
33
132.5
RAL 9005 tiefschwarz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성