피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2923.2343. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, DIN 59350
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Precision ground plates and flat bars
Flat and square tool steel
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/b/b03/2923_2343.prj},{NB=2923.2343.015.004.0500},{DOC=2923_2343_pdf},{B=15.300},{S=4.2},{L=500},{ZTC=72285020},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2923.2343.015.004.0500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2923.2343.010.010.0500
2923.2343.010.010.0500
10.400
1.2343
0.425
72285020
2923.2343.012.012.0500
2923.2343.012.012.0500
12.400
1.2343
0.604
72285020
2923.2343.015.015.0500
2923.2343.015.015.0500
15.400
1.2343
0.931
72285020
2923.2343.020.020.0500
2923.2343.020.020.0500
20.400
1.2343
1.633
72285020
2923.2343.025.025.0500
2923.2343.025.025.0500
25.400
1.2343
2.532
72285020
2923.2343.030.030.0500
2923.2343.030.030.0500
30.400
1.2343
3.627
72285020
2923.2343.040.040.0500
2923.2343.040.040.0500
40.400
1.2343
6.406
72285020
2923.2343.050.050.0500
2923.2343.050.050.0500
50.400
1.2343
9.970
72285020
2923.2343.060.060.0500
2923.2343.060.060.0500
60.400
1.2343
14.319
72285020
2923.2343.080.080.1000
2923.2343.080.080.1000
80.400
1.2343
50.744
72285020
2923.2343.100.100.1000
2923.2343.100.100.1000
100.400
1.2343
79.129
72285020
2923.2343.010.004.0500
2923.2343.010.004.0500
10.300
1.2343
0.170
72285020
2923.2343.015.004.0500
2923.2343.015.004.0500
15.300
1.2343
0.252
72285020
2923.2343.020.004.0500
2923.2343.020.004.0500
20.300
1.2343
0.335
72285020
2923.2343.025.004.0500
2923.2343.025.004.0500
25.300
1.2343
0.417
72285020
2923.2343.030.004.0500
2923.2343.030.004.0500
30.300
1.2343
0.499
72285020
2923.2343.032.016.1000
2923.2343.032.016.1000
32.300
1.2343
4.158
72285020
2923.2343.040.004.0500
2923.2343.040.004.0500
40.300
1.2343
0.664
72285020
2923.2343.050.004.0500
2923.2343.050.004.0500
50.300
1.2343
0.829
72285020
2923.2343.060.004.0500
2923.2343.060.004.0500
60.300
1.2343
0.994
72285020
2923.2343.063.016.1000
2923.2343.063.016.1000
63.300
1.2343
8.149
72285020
2923.2343.080.004.0500
2923.2343.080.004.0500
80.300
1.2343
1.324
72285020
2923.2343.100.004.0500
2923.2343.100.004.0500
100.300
1.2343
1.653
72285020
2923.2343.125.008.1000
2923.2343.125.008.1000
125.300
1.2343
8.066
72285020
2923.2343.150.008.1000
2923.2343.150.008.1000
150.300
1.2343
9.675
72285020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2923.2379. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
21.07.2023
2923.2436. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
21.07.2023
2922.2842. - Precision flat and square bar steel, DIN 59350
FIBRO
21.07.2023
2910. - Aluminium plate ~ISO 6753-1
FIBRO
22.11.2023
2923.2767. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
22.11.2023
2923.2842. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
21.07.2023
Model 5411 - Double straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5263 - Double hose nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5245 - Female / female 45° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5432 - Orientable tee union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless st...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5428 - Orientable male union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 5227 - Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
13.05.2024
Model 5419 - Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성