피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Base/plinth, complete Sheet steel - for AE, TP universal console
Rittal
System accessories
Base / Plinth
Base / Plinth
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/sockel/sockel/sockel_kpl_stahlblech_asmtab.prj},{NB=2818.200},{BEST=2818.200},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Sockel f. AE/AK/AP für Schrank BxT 800x300 mm},{BEZ1=Sockel, komplett},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{BEZ3=für AE},{B=800},{H=100},{T=279},{GEW=7.500},{INFOPAGE=hb34_s519},{PPATH=assemblies/sockel_kpl_stahlblech_asmtpl.prj},{VER=2.000},{CNSECLASS51=27-18-92-02},{CNSECLASS70=27-18-92-70},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2807.200
2807.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for TP universal console
600
100
450
6.760
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2816.200
2816.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for AE
600
100
279
6.600
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2818.200
2818.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for AE
800
100
279
7.500
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2801.200
2801.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for AE
1000
100
279
8.600
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2826.200
2826.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 200 mm high
for AE
600
200
279
11.000
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2828.200
2828.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 200 mm high
for AE
800
200
279
12.600
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2802.200
2802.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 200 mm high
for AE
1000
200
279
14.000
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Base/plinth, complete Stainless steel - for stainless steel one-piece conso...
Rittal
20.07.2021
Compact enclosures - AE
Rittal
29.02.2024
Mounting plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Gland plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Base/plinth,complete - Base/plinths for AE,AK,AP
Rittal
27.11.2019
Comfort-Panel - 520 x 400 - CP depth 74, 152, 191
Rittal
14.04.2022
Base/plinth components front and rear - Sheet steel for TS, TS IT, SE, CM, ...
Rittal
20.10.2023
Mounting plate TS8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Base/plinth trim panels, side Sheet steel - for base/plinth components, fro...
Rittal
20.10.2023
Operating housing with handle strips - Operating housing with handle strips
Rittal
17.09.2021
Front plate - Operating housing with handle strips
Rittal
28.11.2019
Baying Systems TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
Wall-Mounted Housing - WM
Rittal
29.02.2024
Flex-Block corner pieces - for TS, TS IT, SE, PC
Rittal
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성