피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27799-20 - Plugs, plastic with felt glide surface
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Levelling feet, swivel feet, machine feet
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27799-20.prj},{NB=27799-20-00401030},{BEST=27799-20-00401030},{AUSF=für Rundrohre },{FORM=A},{FORM1=rund},{A=},{AX=0.000},{BX=0.000},{B=},{D=40},{DX=40.0},{H=5.0},{H1=3.5},{L=11.5},{PASS=Ø40X1-3},{BELASTUNG=3},{GEW=0.0060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059495932545},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=30.000},{ST=-1.000},{TYP1=1.0},{XA=1.000},{XB=2.000},{XC=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
PASS
suitable for tubes
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27799-20-00120820
27799-20-00120820
für Rundrohre
A
rund
12
3.5
3.5
10.0
Ø12X0,8-2
1,5
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00130820
27799-20-00130820
für Rundrohre
A
rund
13
4.0
3.5
11.5
Ø13X0,8-2
1,5
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00140820
27799-20-00140820
für Rundrohre
A
rund
14
5.0
3.5
10.5
Ø14X0,8-2
3
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00150820
27799-20-00150820
für Rundrohre
A
rund
15
3.0
3.5
11.5
Ø15X0,8-2
3
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00160820
27799-20-00160820
für Rundrohre
A
rund
16
5.0
3.5
11.5
Ø16X0,8-2
3
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00180825
27799-20-00180825
für Rundrohre
A
rund
18
5.0
3.5
11.5
Ø18X0,8-2,5
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00190825
27799-20-00190825
für Rundrohre
A
rund
19
5.0
3.5
11.5
Ø19X0,8-2,5
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00200825
27799-20-00200825
für Rundrohre
A
rund
20
5.0
3.5
11.5
Ø20X0,8-2,5
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00220830
27799-20-00220830
für Rundrohre
A
rund
22
5.0
3.5
11.5
Ø22X0,8-3
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00230830
27799-20-00230830
für Rundrohre
A
rund
23
5.0
3.5
11.5
Ø23X0,8-3
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00251030
27799-20-00251030
für Rundrohre
A
rund
25
5.0
3.5
11.5
Ø25X1-3
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00260830
27799-20-00260830
für Rundrohre
A
rund
26
5.0
3.5
11.5
Ø26X0,8-3
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00280825
27799-20-00280825
für Rundrohre
A
rund
28
5.0
3.5
11.5
Ø28X0,8-2,5
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00300825
27799-20-00300825
für Rundrohre
A
rund
30
5.0
3.5
11.5
Ø30X0,8-2,5
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00320830
27799-20-00320830
für Rundrohre
A
rund
32
5.0
3.5
11.5
Ø32X0,8-3
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00351030
27799-20-00351030
für Rundrohre
A
rund
35
5.0
3.5
11.5
Ø35X1-3
3
0.0040
Infotext
Yes
39235000
4059495932538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00401030
27799-20-00401030
für Rundrohre
A
rund
40
5.0
3.5
11.5
Ø40X1-3
3
0.0060
Infotext
Yes
39235000
4059495932545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-00420825
27799-20-00420825
für Rundrohre
A
rund
42
5.0
3.5
11.5
Ø42X0,8-2,5
3
0.0060
Infotext
Yes
39235000
4059495932552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-13130520
27799-20-13130520
für quadratische Rohre
B
quadratisch
13
4.0
3.5
11.5
13X13X0,5-2
3
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-15150820
27799-20-15150820
für quadratische Rohre
B
quadratisch
15
3.0
3.5
11.5
15X15X0,8-2
3
0.0010
Infotext
Yes
39235000
4059495932576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-16160820
27799-20-16160820
für quadratische Rohre
B
quadratisch
16
5.0
3.5
11.5
16X16X0,8-2
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-18181530
27799-20-18181530
für quadratische Rohre
B
quadratisch
18
5.0
3.5
11.5
18X18X1,5-3
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-20200830
27799-20-20200830
für quadratische Rohre
B
quadratisch
20
5.0
3.5
11.5
20X20X0,8-3
3
0.0020
Infotext
Yes
39235000
4059495932606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-22220830
27799-20-22220830
für quadratische Rohre
B
quadratisch
22
5.0
3.5
11.5
22X22X0,8-3
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-20-25251030
27799-20-25251030
für quadratische Rohre
B
quadratisch
25
5.0
3.5
11.5
25X25X1-3
3
0.0030
Infotext
Yes
39235000
4059495932620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성