您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27799-10 - Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27799-10_asmtab.prj},{NB=27799-10-00601520},{BEST=27799-10-00601520},{AUSF=für Rundrohre },{FORM=A},{FORM1=rund},{A=-},{B=-},{D=60.0},{D1=M42X2},{H=6},{H1=10},{L=34.7},{L1=40.0},{L2=},{SW=58},{BELASTUNG=3},{PASS=Ø60X1,5-2},{GEW=0.0430},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059495931401},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=42.000},{ST=2.000},{TYP1=14.0},{XA=1.500},{PPATH=27799-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
PASS
适用圆管
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27799-10-00251520
27799-10-00251520
圆形
A
rund
-
-
25.0
M16
5
5
19.7
22.0
29
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0120
Yes
39235000
4059495931272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00301015
27799-10-00301015
圆形
A
rund
-
-
30.0
M22
5
5
19.7
29.0
28
3
Ø30X1-1,5
0.0160
Yes
39235000
4059495931289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00301520
27799-10-00301520
圆形
A
rund
-
-
30.0
M22
5
5
27.0
29.0
28
2,5
Ø30X1,5-2
0.0140
Yes
39235000
4059495931296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00321520
27799-10-00321520
圆形
A
rund
-
-
32.0
M22
5
5
19.7
29.0
28
3
Ø32X1,5-2
0.0140
Yes
39235000
4059495931302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00351520
27799-10-00351520
圆形
A
rund
-
-
35.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø35X1,5-2
0.0160
Yes
39235000
4059495931319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00352025
27799-10-00352025
圆形
A
rund
-
-
35.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø35X2-2,5
0.0170
Yes
39235000
4059495931326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00381520
27799-10-00381520
圆形
A
rund
-
-
38.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø38X1,5-2
0.0230
Yes
39235000
4059495931333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00401520
27799-10-00401520
圆形
A
rund
-
-
40.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø40X1,5-2
0.0270
Yes
39235000
4059495931340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00402025
27799-10-00402025
圆形
A
rund
-
-
40.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø40X2-2,5
0.0280
Yes
39235000
4059495931357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00421520
27799-10-00421520
圆形
A
rund
-
-
42.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø42X1,5-2
0.0290
Yes
39235000
4059495931364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00451520
27799-10-00451520
圆形
A
rund
-
-
45.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø45X1,5-2
0.0310
Yes
39235000
4059495931371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00501520
27799-10-00501520
圆形
A
rund
-
-
50.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø50X1,5-2
0.0330
Yes
39235000
4059495931388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00511220
27799-10-00511220
圆形
A
rund
-
-
50.8
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø50,8X1,2-2
0.0350
Yes
39235000
4059495931395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00601520
27799-10-00601520
圆形
A
rund
-
-
60.0
M42X2
6
10
34.7
40.0
58
3
Ø60X1,5-2
0.0430
Yes
39235000
4059495931401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-00801520
27799-10-00801520
圆形
A
rund
-
-
80.0
M56X2
6
10
34.7
40.0
74
3
Ø80X1,5-2
0.0480
Yes
39235000
4059495931418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-25251015
27799-10-25251015
正方形
B
quadratisch
25
-
0.0
M16
5
5
20.0
22.5
29
24
1,5
25X25X1-1,5
0.0150
Yes
39235000
4059495931425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-25251520
27799-10-25251520
正方形
B
quadratisch
25
-
0.0
M16
5
5
20.0
22.5
29
24
1,5
25X25X1,5-2
0.0160
Yes
39235000
4059495931432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-30301015
27799-10-30301015
正方形
B
quadratisch
30
-
0.0
M22
5
5
19.5
29.0
28
3
30X30X1-1,5
0.0200
Yes
39235000
4059495931449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-30301520
27799-10-30301520
正方形
B
quadratisch
30
-
0.0
M22
5
5
19.5
29.0
28
3
30X30X1,5-2
0.0160
Yes
39235000
4059495931456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-35351520
27799-10-35351520
正方形
B
quadratisch
35
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
35X35X1,5-2
0.0220
Yes
39235000
4059495931463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-35352025
27799-10-35352025
正方形
B
quadratisch
35
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
35X35X2-2,5
0.0230
Yes
39235000
4059495931470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-40401520
27799-10-40401520
正方形
B
quadratisch
40
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
40X40X1,5-2
0.0260
Yes
39235000
4059495931487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-40402025
27799-10-40402025
正方形
B
quadratisch
40
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
40X40X2-2,5
0.0270
Yes
39235000
4059495931494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-45451520
27799-10-45451520
正方形
B
quadratisch
45
-
0.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
45X45X1,5-2
0.0280
Yes
39235000
4059495931500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-10-50501520
27799-10-50501520
正方形
B
quadratisch
50
-
0.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
50X50X1,5-2
0.0330
Yes
39235000
4059495931517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表