您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26184 - 减震器,径向减震
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
减震器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/s_daempfer/26184.prj},{NB=26184-050350},{BEST=26184-05035},{BEL=0},{B=34},{S=35},{D=50},{D1=68},{G=M5},{H=44},{L=5},{W3=5.8},{NSW3=8.3},{ANZDRM=3},{GEW=0.0251},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495406633},{FILTER=NORELEM,},{XA=4.50},{XB=9.20},{XC=5.90},{XD=12.00},{XE=4.10},{XF=5.90},{XG=9.00},{XH=1.50},{XI=13.00},{XJ=25.30},{SW=4.00},{NDM=5.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
S
S (Hub)
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
间距
[mm]
W3
连续负载时每个行程 Nm 吸收的最大能量
[Nm]
NSW3
紧急停止时每个行程 Nm 最大吸收能量
[Nm]
ANZDRM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26184-02917
26184-02917
13
17
29
38
M5
25
5
1.2
1.8
3
0.0066
Yes
39269099
4059495406602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-03722
26184-03722
19
22
37
50
M5
32
5
2.3
5.4
3
0.0131
Yes
39269099
4059495406619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-04325
26184-04325
20
25
43
58
M5
37
5
3.5
8.1
3
0.0175
Yes
39269099
4059495406626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-05035
26184-05035
34
35
50
68
M5
44
5
5.8
8.3
3
0.0251
Yes
39269099
4059495406633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-06343
26184-06343
43
43
63
87
M5
55
5
12.0
17.0
3
0.0510
Yes
39269099
4059495406640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-06740
26184-06740
46
40
67
88
M5
59
5
23.0
33.0
3
0.0763
Yes
39269099
4059495406657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-07646
26184-07646
46
46
76
102
M6
67
6
34.5
43.0
6
0.1037
Yes
39269099
4059495406664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-08350
26184-08350
51
50
83
109
M6
73
6
45.0
74.0
6
0.1379
Yes
39269099
4059495406671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26184-08550
26184-08550
68
50
85
111
M8
73
8
68.0
92.0
20
0.1927
Yes
39269099
4059495406688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表